Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、高信頼性アンテナ性能を備えた小型・薄型スマートフォン向け可変同調RF部品を発表

可変同調 RFコンポーネントにより、アンテナ体積の削減、消費電力低減が可能になり、最新世代のスマートフォンで増大するモバイル・データ需要をサポートできます















Tunable RF Components.

米国アリゾナ州フェニックス – 2013年3月8日 – エネルギー効率のイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、最新世代のスマートフォンを開発しているエンジニアが直面する設計課題に対応する新しい可変同調RFコンポーネント(TRFC)・ファミリを発表しました。これらの新しいデバイスは、同調範囲、RF品質係数(Q)、および周波数動作を最適に組み合わせて、既存の固定方式よりも優れたソリューションを提供します。

エンドユーザが求める小型で薄いハンドセットは、性能を維持しながらアンテナ体積を削減することで実現できます。同時に、モバイル・データに対する急激な需要の高まりは、世界中のキャリアがスマートフォンがカバーしなければならないバンド数を増やしていることを意味します。オン・セミコンダクターの新しい低挿入損の受動可変同調型集積回路(PTIC)のTCP-30xxファミリおよびTCC-103 PTICコントローラICで、アンテナ体積の削減や周波数カバレージ拡張要件に対応して性能を調整し、最適化することができます。また、人体頭部および手部が及ぼす影響の問題の対策にも有効です。

TCP-30xx PTICシリーズは、4:1の同調範囲と1.2 pF~8.2 pFの容量値を持ち、WLCSPおよびQFNパッケージ・スタイルで供給され、従来の「固定マッチ」デバイスの代わりに使用できます。オン・セミコンダクターのPTICにより、スマートフォンの電源アンプをより効率的に使用して電流ドレインを低減し、ハンドセットの電池寿命を延長することも可能です。呼の中断や欠落を大幅に減らすことによって、有効範囲限界部でのデータ・レートを3倍向上させることができます。

オン・セミコンダクター製PTICと連携して動作するように設計された、新しいPTICコントロール ICも入手可能です。TCC-103は高電圧のデジタル-アナログICであり、可変同調ソリューションで制御とバイアスを提供し、セルラーおよび他のワイヤレス・システム要件のタイミング・ニーズに完全に準拠します。この低消費電力ICは、3つのプログラム可能な出力(最大24V)とMIPI/SPIバス素子からの複数の独立した同調素子を個別に制御可能な、1つのインタフェースを備えた集積型ブースト・コンバータを特長としています。このICはWLCSPパッケージに収納され、スタンドアロンまたはモジュールに統合して使用できます。

TRFCにおけるオン・セミコンダクターの実証済みの専門知識と技術は、これまでに出荷された1000万個を超えるユニット、お客様の設計をサポートする世界中のフィールド・アプリケーション・チーム、アンテナ回路の最適化を促進および簡略化するデザイン・ツールで明確に示されます。

オン・セミコンダクターのTRFC製品系列担当ディレクタのDavid Laksは次のように語っています。「エンドユーザが小型で薄く、高速なハンドセットを望んでいるため、スマートフォン市場には大きな設計課題が存在します。」「これらのデバイスには小型のアンテナが必要ですが、アンテナは高い信頼性で動作し、大量のデータを処理しなければなりません。」オン・セミコンダクターの可変同調RFコンポーネントは、スマートフォンのハードウェア設計者が3Gおよび4G LTEネットワークを展開するキャリアの特定および多様なアンテナ性能仕様に適合させるのに役立つ、卓越したソリューション提供します。」

パッケージおよび価格

PTLCはWLCSPパッケージおよびQFNパッケージで供給され、250,000個以上注文時の単価は$0.50 USDです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。