Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、ネットワーキングおよび通信アプリケーション向け高性能クロック分配ソリューションを発表

超低ジッタ、デュアル差動2:1クロック/データ・マルチプレクサ、および次世代システム設計用3:1:10ファンナウト・バッファ















NB3F8L3010C 3:1 multiplexer and a 1:10 clock/data fanout buffer.

Embedded World Conference – ドイツ・ニュルンベルク - 2013年2月26日 – エネルギー効率のイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、2個の新しいクロック分配ICを発表しました。

オン・セミコンダクターの工業用およびタイミング製品担当副社長Ryan Cameronは、次のように語っています。「NB6L56は先進の2:1信号管理ソリューションを提供します。既存の市販品とピン互換性を持ちながら、より高いジッタ性能を達成し、広いアイ・オープニングを提供するため、システムの信頼性を改善できます。非常に低い消費電力で最大2.5 GHzのクロック・スピードと最大2.5 Gbpsのデータ・ストリームを処理可能です。」「このデバイスはNB3F8L3010Cで補完されます。NB3F8L3010Cは費用対効果、柔軟性、性能を兼ね備えているため、通信基盤アプリケーションに最適です。」

高性能NB6L56 2:1クロック/データ・マルチプレクサ の差動入力は、VTピンを通じてアクセスできる50Ω終端抵抗を内蔵しています。この機能により、低電圧正エミッタ結合ロジック(LVPECL)、電流モード・ロジック(CML)、および低電圧差動信号(LVDS)など、幅広いロジック・レベル規格に対応できます。出力は800 mVエミッタ結合ロジック(ECL)信号です。生成される追加のクロックおよびデータのジッタは、それぞれ2.5 GHzおよび2.5 Gbpsのレート時にも最小限に抑えられます。そのためNB6L56は、SONET、ギガビット・イーサネット、ファイバ・チャネル・ネットワーク基盤、他のテレコムおよびデータ通信アプリケーションでの使用に最適です。

NB3F8L3010Cは3:1マルチプレクサおよび1:10クロック/データ・ファンナウト・バッファ で、ネットワーキングおよび通信アプリケーションをターゲットにしています。このデバイスは、3.3Vまたは2.5Vコア電源で動作し、LVPECL、LVDS、ホスト・クロック信号レベル(HCSL)およびスタブ直列終端ロジック(SSTL)信号を受け入れる差動入力を備えています。それぞれが200 MHzで動作可能なシングルエンドLVCMOS出力が合計10個あります。出力スキューは標準10 psです。NB3F8L3010CとNB6L56の両デバイスとも-40℃~85 ℃の工業用温度範囲をサポートしています。

パッケージと価格

NB6L56とNB3F8L3010Cは両方とも薄型の5 mm x 5 mm 32ピンQFNパッケージで供給されます。これらのデバイスの1,000個注文時の単価はそれぞれ$4.92 USDと$4.41 USDです。<.p>

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。