Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出用于网络及通信应用的高性能时钟分配方案

超低抖动、双差分2:1时钟/数据多工器及3:1:10扇出缓冲器用于下一代系统设计















NB3F8L3010C 3:1 multiplexer and a 1:10 clock/data fanout buffer.

2013年2月27日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的时钟分配集成电路(IC)。

安森美半导体工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“NB6L56为业界提供了更先进的2:1信号管理方案。这器件与市场上现有产品的引脚对引脚兼容,但提供大幅增强的抖动性能,使眼宽(eye opening)更宽,因而提升系统可靠性。它能处理达2.5 GHz的时钟速度及达2.5 Gbps的数据流,而能耗极低。这器件与NB3F8L3010C相辅相成,后者在性价比、灵活性及性能方面更引人入胜,使其非常适合通信基础设施应用。”

NB6L56 2:1时钟/数据多工器性能极佳,它采用2.5伏(V)及3.3 V供电电压工作,其差分输入集成了通过VT引脚连接的内部50 Ω端接电阻。此功能使这器件能够接受多种逻辑电平标准,包括低压正射极耦合逻辑(LVPECL)、电流模式逻辑(CML)及低压差分信号(LVDS)。输出为800毫伏(mV)射极耦合逻辑(ECL)信号。即便分别以2.5 GHz频率和2.5 Gbps数据率工作,这器件产生的附加时钟及数据抖动也极小。所以NB6L56非常适用于同步光网络(SONET)、千兆位以太网(GbE)及光纤信道(FC)网络基础设施,以及其它电信和数据通信应用。

NB3F8L3010C 是一款3:1多工器及1:10时钟/数据扇出缓冲器,适合网络及通信应用。这器件采用3.3 V或2.5 V内核供电电压工作,差分输入接受LVPECL、LVDS、主时钟信令等级(HCSL)及短截线串联端接逻辑(SSTL)信号。它提供共10路单端LVCMOS输出,每路均能以200 MHz工作。输出歪曲率(skew)典型值保持在仅10皮秒(ps)。NB3F8L3010C和NB6L56器件都支持-40 °C至85 °C的工业温度范围。

封装及价格

NB6L56和NB3F8L3010C都采用低高度的5 mm x 5 mm 32引脚QFN封装供货。它们每批量1,000片的单价分别为4.92美元和4.41美元。<.p>

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。