2012年12月20日 – エネルギー効率のイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、現在市場にある製品に比べて大幅な改善を実現した新しいステッパモータドライバIC LV8702V を発表しました。コピー機、スキャナ、複合機などのOA機器向けに最適化した設計となっています。
オン・セミコンダクターの三洋半導体部門パワーデバイス開発部ゼネラルマネージャ、島崎努は次のように語っています。「ステッパモータは電子機器アプリケーションに多用されていますが、駆動効率が悪いことがこれまでも世界中の関心事であり、パワーシステム設計者が課題としてきました。LV8702Vは、無負荷時の駆動消費電力を80%削減※1、モータピーク電流を77%削減※1する独自の駆動システムを使うことによって、この課題を解決します。」
特長と利点
全体的な電力消費の低減に加えて、LV8702Vは、プリンタの位置制御のようなアプリケーションで使用されるモータからの熱、振動、ノイズを低減するのにも貢献します。効率が向上するため、ドライバICの表面温度は46℃低下※2、モータの表面温度は28℃低下※2します。このため、冷却ファンが不要になり、スペースの削減、コストの低減、さらにはシステムの信頼性向上につながります。ステッパモータドライバIC LV8702V は駆動波形をモニタすることで、モータの状態を把握し、モータの回転速度や負荷に応じて電流値の自動調整を行い消費電力を低減します。このICは9Vから32Vの動作範囲です。保護機能として、出力短絡保護機能、サーマルシャットダウン機能および脱調検出機能を有します。
LV8702V はセンサレス・モータ・フィードバックを使用した高機能ステッパモータ制御ソリューションであるオン・セミコンダクターの AMIS30542/43/22/12 ファミリーに加わりました。この製品ポートフォリオにより、コスト効率が向上し、アプリケーションや駆動電流に関する最先端の性能を提供します。以前はハイエンドのモータ制御としてコストが除外されていたような、ストール検出、ステップロス、駆動電流の最適化といった高機能は、今ではアプリケーションに容易に集積できます。
価格と供給について
LV8702Vは5.6mm×15.0mmのSSOP44Jパッケージで供給され、2,000個注文時の単価はUSD6.00です。
- ※1. <条件> 駆動電圧:24V、電流設定:Iout:1A、励磁モード:1-2相励磁、
- 速度:1500pps、モータ:バイポーラ型HBモータ、負荷:無負荷
- ※2. <条件> 駆動電圧:24V、電流設定:Iout:2A、励磁モード:1-2相励磁、
- 速度:2000pps、モータ:バイポーラ型HBモータ、負荷:無負荷、通電時間:20分
Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。
オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。
# # #
オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |