Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、ポータブル電子機器向けグラフィックおよびコア・プロセッサ用集積型DC-DCコンバータを発表

新しい高性能デバイスが次世代スマートフォンおよびタブレットにおける最新マルチコア負荷環境に対応する電圧出力を正確に設定

Integrated DC-DC Converter for Multi-Core Processors










2012年11月13日 – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションの最先端サプライヤであるオン・セミコンダクター (Nasdaq: ONNN)は、コンフィギュアラブルな6A降圧DC-DCコンバータ集積回路(IC)、NCP6338を発表。ポータブル・コンシューマ電子機器設計における高電力密度ニーズに対応します。

オン・セミコンダクターのインタフェース&パワーIC製品担当ディレクタThibault Kassirは、次のように語っています。「NCP6338に集積されているすべての機能は、通常必要である外付けの電力部品が要らないため全体の部材コストが減らせ、ボードスペースが節約され、設計プロセスが簡素化されます。NCP6338は実際の負荷に対して出力電圧を設定することで、効率を最適化してバッテリ電力が浪費されないようにしています。さらに、マルチコア・アプリケーション・プロセッサの最新の負荷過渡要件を満たすことにより、携帯ゲーム機に匹敵するスマートフォンの性能とグラフィック品質を可能にします。」

特長と利点
NCP6338は、0.6 Vないし1.4 V(6.25 mV単位で増分)のプログラム可能な出力電圧レンジを備え、最小2.3 Vの入力電圧で動作します。このデバイスはタブレットやスマートフォンなどのポータブル機器用の高性能アプリケーション・プロセッサに電力を供給するように最適化されています。独自のモジュール式出力ストレングス・ドライブと自動パルス幅変調(PWM)およびパルス周波数変調(PFM)を併用し、効率性能を負荷プロフィールに適応させてバッテリを長寿命化できます。I²Cシリアル・インタフェースを通じて動作モードと出力電圧を設定できます。また、I/Oピンでいくつかの組み合わせを選択してレイテンシのない制御が可能です。

3 MHzのスイッチング周波数で動作し、出力L-Cフィルタの選択幅が広いため、小さな面積でも高いレギュレーション性能を達成できます。たとえば、+/- 40 mVの範囲で3 Aの負荷変動に耐えることができます。これは出力電圧の差動センシングを高性能コアと組み合わせて、温度、負荷および入力電圧の全範囲にわたって、+/- 1%以内に安定化させることによって可能になります。

パッケージと価格
NCP6338は、2.06 mm x 2.46 mm x 0.6 mmのコンパクトなCSP-30 RoHS準拠パッケージに封止されており、10,000個注文時の単価は$1.05米ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。