Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出新的集成DC-DC转换器,用于便携电子产品的图形及内核处理器应用

新器件精确配置电压输出,配合下一代智能手机及平板电脑的最新多内核负载要求

Integrated DC-DC Converter for Multi-Core Processors










2012年11月6日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)解决便携消费电子产品设计越来越需要更高功率密度的问题,推出可配置的6安培(A)降压直流-直流(DC-DC)转换器集成电路(IC)——NCP6338

安森美半导体接口及电源IC产品总监高天宝(Thibault Kassir)说:“NCP6338集成的众多功能省去了通常需要的额外功率元件,因而缩减总体物料单(BOM)、节省电路板空间并简化设计过程。NCP6338针对实际负载配置其输出电压,从而优化能效,确保避免电池电量不必要的浪费。这转换器还符合多内核应用处理器的最新负载瞬态要求,使智能手机在性能及图形品质能与便携式游戏机相匹敌。”

特性及优势
NCP6338提供范围为0.6伏(V)至1.4 V、增量为6.25毫伏(mV)的可编程输出电压,同时可采用低至2.3 V的输入电压工作。这器件经过了优化,用于为平板电脑和智能手机等便携设备的先进应用处理器供电。NCP6338使用独特的模块化输出强度驱动,加上在脉宽调制(PWM)与脉频调制(PFM)模式之间自动转换的功能,能够根据负载调配其能效性能,因而节省电池电量。¦¹器件的工作模式及输出电压可以通过I2C串行接口来设定,同时可以通过输入/输出(I/O)引脚选择不同组合以提供无延迟的控制。

NCP6338采用3兆赫兹(MHz)开关频率工作,尽可能提供不同的输出电感-电容(L-C)滤波器选择,使设计工程师能在小占位面积提供高稳压性能,如在±40 mV窗口维持3 A负载瞬态,这是由于该器件提供输出电压差分感测功能,且能在整个温度、负载及输入电压范围内提供低于±1%稳压精度的高性能内核。

封装及价格
NCP6338采用符合RoHS指令的紧凑2.06 mm x 2.46 mm x 0.6 mm CSP-30封装,每批量10,000片的单价为1.05美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。