オン・セミコンダクター、超小型・超薄型パッケージに収納した業界最小のMOSFETを発表超小型ポータブル家電製品におけるインタフェースおよび電源管理アプリケーション向けに最適化2012年10月29日 – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、タブレット・コンピュータ、スマートフォン、GPSシステム、デジタル・メディア・プレーヤ、ポータブル・ゲーム・コンソールなど、スペースが制約されたポータブル家電製品向けに最適化された超小型・超薄型、小信号MOSFETペアを発表し、広範なインタフェースおよび電源管理ポートフォリオを拡張しました。 オン・セミコンダクターのMOSFET製品事業部担当副社長Paul Leonardは、次のように語っています。「ポータブル電子機器は小型化が進むと同時に、搭載される機能数は増え続けており、今後もこの流れが続くと思われます。超小型・高性能コンポーネントに対する継続的なニーズがあるため、機能豊富で手軽に使えるデバイスが、エネルギー効率が高く機能性に優れた製品として必要不可欠となります。」「NTNS3193NZとNTNS3A91PZは、デザイン・エンジニアが必要とする特徴と機能を兼ね備えたまま、今日の消費者が期待する流線型のスタイリッシュなデザインを可能にします。」 新しい NTNS3193NZおよびNTNS3A91PZは、0.62 mm x 0.62 mm x 0.4 mmの小型XLLGA3パッケージに収納されており、業界で最もコンパクトな小信号MOSFETと考えています。 XLLGA3パッケージは総表面実装面積がわずか0.38 mm²で、縮小し続けるポータブル電子機器の実装環境に対する理想的なソリューションであり、SOT-883(表面実装面積0.6mm²)やSOT-723(実装面積1.44mm²)などのより大きなパッケージを使用する競合製品と容易に置き換えが可能です。 NTNS3193NZは、ゲート-ソース間電圧(VGS)±4.5V時のオン抵抗が0.75Ω(標準)の20V、シングルNチャネル・デバイスです。このデバイスは、±4.5V時の標準オン抵抗が1.3Ωである-20VシングルPチャネル・デバイスNTNS3A91PZとコンプリメンタリです。 これらの新しいMOSFETは低RDS(on)、低スレッショルド電圧、1.5 Vゲート・ドライブ能力を備えており、両デバイスともポータブル電子製品に実装すれば消費電力を大幅に低減でき、小信号負荷スイッチ、アナログ・スイッチ、および高速インタフェースに最適です。これらのデバイスは完全にPbフリー、ハロゲンフリーであり、RoHSに適合しています。 価格 NTNS3193NZおよびNTNS3A91PZの8,000個注文時の単価は、それぞれUS$0.33 および US$0.35です。 Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。 オン・セミコンダクターについて # # # オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |