Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出采用极紧凑、低厚度封装的业界最小MOSFET

优化用于超便携消费电子产品接口及电源管理应用

Industry's Smallest MOSGET's for Portable Applications

10月17日 –应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充公司宽广的接口及电源管理产品阵容,推出一对优化的超小超薄小信号MOSFET,用于空间受限的便携消费电子产品,如平板电脑、智能手机、GPS系统、数字媒体播放器及便携式游戏机。

安森美半导体功率MOSFET产品分部副总裁Paul Leonard说:“由于便携电子产品的尺寸持续缩小,同时其板载特性持续增多,故无论是现在或未来将继续存在针对超小型、高性能元器件的持续需求,从而使特性丰富的随身携带型设备具有高能效及高功能性。NTNS3193NZ和NTNS3A91PZ恰好配合此需求,使设计工程师能够指定使用具有所需特性及功能同时还支持消费者如今期望的纤薄时尚型设计的器件。”

新的 NTNS3193NZNTNS3A91PZ被认为是业界最紧凑的小信号MOSFET,因为它们采用极小的0.62 mm x 0.62 mm x 0.4 mm XLLGA3封装。XLLGA3封装的总表面贴装面积仅为0.38 mm²,是用于日渐缩小的便携产品应用环境的极佳方案,轻易替代采用大得多封装的竞争产品,如SOT-883封装(表面贴装面积为0.6mm²)或SOT-723 (表面贴装面积为1.44 mm²)。

NTNS3193NZ是一款20伏(V)、单N沟道、门极至源极电压(VGS)为±4.5 V时典型导通阻抗(RDS(on))为0.75 Ω的器件。这器件与NTNS3A91PZ相辅相成,后者是一款20 V、单P沟道器件,VGS为±4.5 V时典型导通阻抗为1.3 Ω。

这两款新MOSFET由于具有低导通阻抗、低阈值电压及1.5 V门极驱动能力,集成在便携电子产品中时大幅降低能耗,使它们非常适合于小信号负载开关、模拟开关及高速接口应用。两款器件都完全无铅、无卤素及符合RoHS指令。

价格

NTNS3193NZ和NTNS3A91PZ 每批量8,000片的单价分别为0.33和0.35美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。