Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充用于电机控制、太阳能及不断间电源应用的 高性能沟槽型场截止IGBT阵容

新的场截止沟槽型技术器件扩大额定电流,提供高速开关能力,用于要求严格的电源应用

High Performance 1200 V Trench Field Stop IGBT

2012年10月24日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充NGBTxx系列1,200伏(V)沟槽型场截止(FS) 绝缘门双极晶体管(IGBT)器件,推出9款新的高能效方案。

这些新器件提升系统总体开关能效,降低功率耗散,且提升系统可靠性。这些最新IGBT器件增添至安森美半导体现有超过30款的IGBT产品系列中,将产品的额定电流能力提升至最高40 A。这些产品中包含专门针对太阳能及不间断电源(UPS)应用高性能电源转换的器件。

安森美半导体功率分立产品高级总监兼总经理John Trice说:“全球能耗的大幅增加及对经济及环境预计带来的不利影响,持续推动对更高性能功率分立元器件的需求。这些新一代器件在提供高性价比及业界领先能效的同时无损强固性。安森美半导体专有的沟槽型场截止技术能为工程师在应用其电源系统设计时提供更丰富的选择。”

第一组新IGBT是NGTB40N120FLWG NGTB25N120FLWGNGTB15N120FLWG。这些产品采用强固及高性价比的沟槽型技术结构,为高频开关应用提供优异的性能。低开关损耗及超快恢复二极管使它们非常适合于高频太阳能、UPS及逆变焊机应用。这些器件分别拥有40 A、25 A及15 A的额定集电极电流(IC)。三款器件均经过高度优化,用于频率在10千赫兹(kHz)至40 kHz的开关应用,提供低导通电压(VCEsat)及低门电荷(Qg)特性,并具备超快恢复能力,提供极低开关损耗,以保持低功率耗散。这些新IGBT器件都提供−55 °C至+150 °C的工作结温。

第二组新器件也拓宽了安森美半导体的沟槽型场截止IGBT器件阵容,将产品额定电流能力提升至最高40 A。NGTB30N120LWGNGTB40N120LWG提供低Vcesat及强固的短路特性,带有快速恢复二极管,用于低频(2 – 20 kHz)硬开关应用,如电机控制变频应用。与这两款器件相辅相成的是NGTB30N120IHLWGNGTB40N120IHLWGNGTB20N120IHSWGNGTB30N120IHSWG,这些器件具有均衡的开关及导电损耗,用于中等工作频率(15 – 30 kHz)的电磁感应加热及其它软开关应用,如电火锅、电饭煲及微波炉等电器。

封装及价格

NGTB15N120FLWG、NGTB25N120FLWG、NGTB40N120FLWG、NGTB30N120IHLWG、NGTB40N120IHLWG、NGTB30N120LWG、NGTB40N120LWG、NGTB30N120IHSWG及NGTB20N120IHSWG均采用紧凑的无铅TO-247封装,每批量10,000片的单价分别为2.00、2.50、4.00、2.50、2.75、3.00、3.25、2.25及1.60美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。