オン・セミコンダクターの新しい電源管理IC、ポータブル・アプリケーションで、マルチチャネル動作と低静止電流を実現内蔵LDOレギュレータにより電力効率が向上し、I2Cプログラミングでスマートフォン、タブレット、カメラ、およびGPSアプリケーションの全体的なデザインの柔軟性が向上
2012年10月18日 – 米国アリゾナ州フェニックス – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、スマートフォン、タブレット、デジタル・カメラ、GPSシステム、その他のポータブル電子機器などのバッテリ電源システム用に最適化された2つの新しい電源管理IC(PMIC)を発表しました。NCP6924 およびNCP6914 は、最新の電源管理技術を駆使して、システムの効率を最適化しバッテリを長寿命化します。 NCP6924は、2個の高効率800 mA、3 MHzの降圧DC-DCコンバータと4個の低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータを搭載し、全静止電流はわずか105 µAです。NCP6914は、1個の高効率800 mA、3 MHzの降圧DC-DCコンバータと4個のLDOレギュレータを搭載し、全静止電流はわずか72 µAです。両デバイスとも5~6つの電圧レールを備え、カメラなどのミックスドシグナル・モジュールに電源を供給したり、最小限の管理でアプリケーション・プロセッサ(AP)への電源供給を補完するのに最適です。 オン・セミコンダクターのインタフェースおよび電源製品担当デレクタThibault Kassirは、次のように語っています。「NCP6924とNCP6914は、オン・セミコンダクターの拡張する超小型PMICファミリの製品として、デザイン・エンジニアに柔軟性と高性能を提供し、ポータブル・アプリケーション向け電源供給の理想的なソリューションになります。」「両デバイスとも複数の電源供給ストリングを提供し、システム全体で高い電力密度での供給を可能にすることによりオンボード実装面積を節約し、熱問題の解決に役立ちます。」 パワーアップ・シーケンスを制御する400 kHz/3.4 MHz I²Cインタフェースを通じて、プログラミングの柔軟性が提供され、出力電力をイネーブルまたはディセーブルにして、個々のアクティブな出力供給を制御します。DC-DCコンバータのダイナミック電圧スケーリングにより、システムはコア電圧またはIO電圧を調整して、たとえばシステムがスリープ・モードに入るときにプロファイルをロードすることができます。また、オンボードLDOレギュレータは、内蔵DC-DCコンバータの1つから直接供給して、全体の電力損失を大幅に低減することができます。 DC-DCコンバータの出力電圧は0.6 Vから3.3 Vまで12.5 mV単位で、LDOレギュレータの出力電圧は1.0 Vから3.3 Vまで50 mV単位でプログラムできます。機能セットにはパワーグッド用および割り込み用の専用ピンとレジスタがあり、電源障害をレポートするのに必要な監視機構が用意されています。 パッケージと価格 両デバイスともそれぞれ0.4 mmピッチの2.45 mm x 2.05 mmおよび1.76 mm x 2.05 mmウェハ・レベル・チップ・スケール・パケージ(WLCSP)で提供されます。10,000個注文時の単価は、NCP6924が$1.85米ドル、NCP6914が$1.35米ドルです。 Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。 オン・セミコンダクターについて # # # オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |