Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体新电源管理IC为便携式应用提供多通道工作和低静态电流

集成式LDO稳压器提升电源能效,同时I²C编程让智能手机、平板电脑、相机和GPS应用达到最优化的整体设计弹性

1381_NCP1851 Fully Integrated Li-Ion Battery Charger

2012年10月8日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新电源管理IC(PMIC),为采用电池供电系统之便携式电子设备,例如智能手机、平板电脑、数码相机、GPS及其他便携电子产品提供优化设计。NCP6924 NCP6914 采用最新的电源管理技术,提供优化的系统能效并延长电池寿命。

NCP6924集成了两个高能效800毫安(mA), 3兆赫(MHz) DC-DC降压式转换器和四个低压降(LDO)稳压器,而静态电流总计仅有105 微安培 (μA)。NCP6914集成一个单一的高能效 800 mA, 3 MHz DC-DC降压式转换器和四个LDO稳压器,以提供仅72 μA的低静态电流。这两款器件具备五和六个电压轨(voltage rail),以完美的尺寸为混合信号模块例如相机供应电源,或者在最少的监控下为应用处理器补足电源分配。

安森美半导体接口及电源产品总监高天宝(Thibault Kassir)说:“NCP6924和NCP6914是安森美半导体扩充中之超小型PMIC系列的一部分,为设计工程师提供弹性与性能,成为便携式应用的理想电源分配方案。两款器件都提供多个配电字符串,节省电路板占用空间,并允许在整个系统以较高功率密度配电,协助解决散热挑战。”

新器件透过一个400千赫兹(kHz) /3.4 MHz I²C接口提供编程序设计弹性,控制启动电源排序、启用和关闭输出电源、以及控制个别的有源输出放电。DC-DC转换器的动态电压调整功能允许系统根据负载情况,例如当系统进入睡眠模式,调整核心或IO电压。再者,板上LDO稳压器可以由其中一个集成式DC-DC转换器直接供电,显著减少整体电源损耗。

DC-DC转换器的输出电压可编程序设定于0.6伏(V)至3.3 V (12.5 毫伏间隔),而LDO稳压器则从1.0 V至3.3 V (50 mV 间隔)。专用的输出正常指示与中断(interrupt)引脚和寄存器构成完整的功能集,提供必要的监控以报告电源故障事件。

封装及价格

两款器件分别提供2.45 mm x 2.05 mm和1.76 mm x 2.05 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),引脚间距0.4 mm。NCP6924 每批量10,000片单价1.85美元,NCP6914每批量10,000片单价1.35美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。