Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、次世代型高効率電力設計に最適な完全集積型 リチウムイオン・バッテリ・チャージャを発表

プログラマブル・デバイスがバッテリの高速充電と携帯電子機器のバッテリの長寿命化を実現

1381_NCP1851 Fully Integrated Li-Ion Battery Charger

2012年9月3日 – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションの最先端サプライヤであるオン・セミコンダクター (Nasdaq: ONNN)は、スマートフォン、タブレット、その他のハンドヘルド機器での電力効率向上のために最適化されたプログラマブルなリチウムイオン(Li-Ion)スイッチング・バッテリ・チャージャを発表しました。 NCP1851 は高度なスタートアップ機能を内蔵しており、充電時間を大幅に短縮しバッテリの長寿命化を実現します。

このデバイスは1.6Aの充電能力を備え、サイズは最新のUSB準拠の入力機構や大容量のバッテリに対応可能な2.2 x 2.55 mmであり、90分で1650 mAh、4.2 Vリチウムイオン・バッテリのフル充電サイクルを完了できます。

オン・セミコンダクターのインタフェース&パワーIC事業部ディレクタThibault Kassirは、次のように語っています。「今日の高性能、超省スペース・アプリケーションの設計者にとって、現在では堅牢性、効率、充電時間の短縮は必要不可欠です。NCP1851シングルチップ・ソリューションは、容易に最新のUSB充電設計を実現できます。このデバイスは充電時間性能や高度な機能セットを評価いただき、すでに多くのお客様から好評を得ています。」

NCP1851は、バッテリが弱ったら瞬時にシステム起動が可能で、著しく放電したバッテリの再充電に役立つダイナミック・パワー・パス・マネジメント機能を搭載しています。デバイス内部の接合部温度センサと外部NTC (Negative Temperature Coefficient)サーミスタからのi²C制御バス専用割り込みをレポートすることによってシステムの安全な充電を保証します。NCP1851はバッテリ電圧を昇圧してUSBポートに差し込まれているアクセサリに給電するUSB OTG (On-the-Go)モードを備えており、余分な昇圧コンバータは不要です。

パッケージと価格

NCP1851は、全体寸法がわずか2.2 mm x 2.55 mm、高さ最大0.6 mmの25バンプ・フリップチップCSPパッケージ・ケースに収納されています。このデバイスの 3,000個注文時の単価は1.25米ドルです

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。