安森美半导体推出用于可靠汽车网络的高速总线收发器创新的新器件支持最新版FlexRay™标准
2012年8月1日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充汽车网络产品阵容,推出一款符合最新修订版FlexRay™通信协定的总线收发器IC——NCV7381。这款极强固的单通道器件,支持高达每秒10兆比特(Mbps)的数据传输速率。这新器件完全遵从FlexRay™电气物理层规范3.0.1版,在有线FlexRay™通信介质及协定控制器/主机之间提供差分传送及接收能力。 安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“FlexRay™是车载网络(IVN)应用快速兴起的一项标准,正在替代当前基于控制器区域网络(CAN)及本地互连网络(LIN)的系统,数据传输速率以数量级提升,而且可靠性更高,使下一代汽车能够应用更先进的安全、动力系统及舒适机械装置。安森美半导体提供可直接替代现有FlexRay™收发器的强固线路驱动器方案,使电子控制单元(ECU)能够快速简便地升级以配合最新版FlexRay™标准。” NCV7381的模式控制功能经过了优化,用于持续连接至汽车电池的节点。这器件提供低能耗工作及配合远程唤醒检测的低能耗模式接收器。 NCV7381能够采用5.5伏(V)至50 V电池供电电压工作,可以集成在12 V及24 V汽车电源系统中。它在完整频率范围内提供优异的电磁耐受性(EMS)性能。它在总线线路上的低电磁辐射减轻了与邻近电路之间的干扰。这器件还提供高静电放电(ESD)保护等级,能够承受超过10千伏(kV) ESD脉冲。NCV7381通过AEC认证,工作温度范围为-40 °C至+125 °C。 封装及价格 NCV7381采用无铅、符合RoHS指令的SSOP-16封装,每2,000片批量的单价为1.60美元。 在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor 关于安森美半导体 # # # 安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。 |