Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、急成長するスマート・メータおよびビル・オートメーション市場向けの電力線キャリア・モデムSoCを発表

フレキシブルなNCN49597は、ARM Cortexプロセッサおよび革新的な機能を利用して、eメータリング、ホーム・オートメーション、ソーラー・エネルギー、および照明コントロール用通信の堅牢性と多機能性を強化します

Power Line Carrier (PLC) Modem SoC.

2012年6月29日 – エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、eメータリング、ホーム・オートメーション、ソーラー・エネルギーおよび照明コントロールなどのアプリケーションで使用する新しい電力線キャリア(PLC)モデム・システム・オンチップ(SoC)を発表しました。PLCモデムの新しいファミリ最初のデバイスであるNCN49597は、低消費電力の32ビットARM Cortex M0プロセッサと高精度アナログ・フロントエンドを組み合わせています。デュアル4800ボーS-FSK(周波数偏移変調)チャネル・テクノロジに基づき、電力効率と性能が最適化され、同時に過酷な環境で動作可能な優れた堅牢性と信頼性を提供します。

NCN49597は広く普及しているIEC61334-5-1規格に完全に準拠していますが、人気のあるビル・オートメーション規格のカスタマイズ実装もサポートしながら、前世代のAMIS-49587とのピンおよび機能互換性も維持しています。この新しいデバイスには、通信の堅牢性を強化し実装や使用を簡単にする、フィールド再プログラム可能、スマート同期化、自動ハーフ・ボーレート検出機能など、多数の革新的機能も追加されています。CENELEC A~Dバンドにおけるプログラム可能なキャリア搬送周波数、および50 Hzまたは60 HzのAC電圧とDC電圧の両電源での動作のため、NCN49597を使用できるアプリケーションの範囲が広がります。これは1個のデバイスであらゆるタイプの電力グリッドに対応できることを意味します。設定可能な10個の汎用入力/出力(GPIO)を内蔵しており、LCDやメータリングICなどのペリフェラルに接続でき、スマート・プラグなどのアプリケーションで外部マイクロコントローラの必要性を軽減します。NCN49597にはオープン・ソースのPLCプラットフォーム・コードと開発環境が用意されています。

またオン・セミコンダクターは、お客様が市場投入に要する時間を短縮するのに役立つ、電力線ドライバを含むPLC通信リファレンス・デザイン・キットも提供しています。NCS5650は2 Aの高効率クラスA/B電力線ドライバで、柔軟な4次フィルタリングや電流制限機能を備え、1本の抵抗でプログラミングが可能です。

IHS iSuppli Industrial Market Trackerによると、スマート電気メータの半導体業界全体の売上げは、2012年には5億5,960万ドルと見積もられ、2015年までに年間売上が11億ドルに増加すると予測されます。IHS iSuppliはさらに2012年には2490万個のスマート電気メータが設置され、2015年には5730万個、2017年には6660万個のスマート電気メータが設置されると予測しています。

オン・セミコンダクターの工業用およびタイミング製品担当副社長Ryan Cameronは、次のように語っています。「この革新的な新しいデバイスは、オン・セミコンダクターの10年に及ぶeメータリング分野での経験の上に構築されており、重要で急拡大を続けるスマート・グリッド市場セクタにおいて実現可能な通信に対して多用途かつ堅牢なソリューションを提供します。」 「このセクタ向けの当社の従来のデバイスとの互換性および業界標準への完全準拠、そしてARM Cortex M0プロセッサなどの実証済みテクノロジの活用により、NCN49597の利用はリスクのない簡単なプロセスになります。」

NCN49597は3.3 V電源で動作し、接合部動作温度範囲は-40 ºC~+125 ºCで、サイズが8 mm x 8 mm x 1 mmのQFN-52パッケージに収納されています。

価格

NCN49597の2,500個注文時の単価は4.99米ドルです。現在サンプルを提供中です。量産数量の予定リードタイムは現在、受注後(ARO) 8~16週です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。