Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出电力线载波(PLC)调制解调器SoC,用于迅速发展的智能电表及建筑物自动化市场

灵活的NCN49597利用ARM Cortex处理器及创新特性以提高通信强固性及通用性,用于电表、家庭自动化、太阳能及照明控制

Power Line Carrier (PLC) Modem SoC.

2012年6月21日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN推出新的电力线载波(PLC)调制解调器系统级芯片(SoC),用于电表、家庭自动化、太阳能及照明控制等应用。NCN49597是这新系列PLC调制解调器的首款器件,集成了低功率32位ARM Cortex M0处理器及高精度模拟前端。这器件基于双4,800波特扩频型频移键控(S-FSK)通道技术,优化了能效和性能,同时提供极佳的强固性及可靠性,使其能在最严格的环境下工作。

NCN49597完全符合现行的IEC61334-5-1标准,并支持流行的建筑物自动化标准的定制实施版本,同时与其前辈AMIS-49587保持引脚对引脚及功能兼容性。这新器件增加了多种创新特性,如现场可重编程、智能同步及自动半波特率检测,以提升通信强固性,简化应用及使用。

NCN49597支持欧洲电工标准化委员会(CENELEC) A至D频段的可编程载波频率,能够采用50赫兹(Hz)或60 Hz的交流(AC)电压及直流(DC)电压工作,增大了其应用范围。这表示单款器件便能适合所有类型的电网。10路可配置的通用输入/输出(GPIO)支持连接至液晶显示屏(LCD)及仪表IC等外设,减轻了在智能插座等应用中使用外部微控制器的需要。NCN49597提供开源PLC平台代码及开发环境。

安森美半导体还提供包括电力线驱动器NCS5650的PLC通信参考设计套件,帮助客户加速产品上市。NCS5650是一款2安培(A)、高能效A/B类电力线驱动器,提供灵活的4阶滤波,以及能以单颗电阻来设定的限流功能。

“根据IHS iSuppli的工业市场跟踪报告,源自智能电表的工业市场半导体收入在2012年预计将达5.596亿美元,且每年增加,至2015年达11亿美元。IHS iSuppli还进一步预计2012年安装的智能电表将达2,490万部,2015年达5,730万部,而到2017年将达6,660万部。

安森美半导体工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“这创新的新器件植根于安森美半导体在电表领域十多年的经验,令我们能提供通用及强固的方案,俾便通信应用于这重要且快速扩充的智能电网市场。NCN49597兼容我们用于此应用的之前器件,且完全符合业界标准,使用诸如ARM Cortex等经证明的技术,使得应用NCN49597既无风险且简单直接。”

NCN49597采用3.3伏(V)电源工作,工作结温范围为-40 ºC至+125 ºC,采用尺寸为8 mm x 8 mm x 1 mm的QFN-52封装。

价格

NCN49597每批量2,500片的单价为4.99美元。现在提供样品。目前的预计量产交货时间为收到订单之后(ARO)的8至16周。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。