Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、低静止電流の4~6チャネル・スイッチを内蔵する次世代高速インタフェースをサポート

新製品は、ノートブックおよびディスクトップ・コンピュータ、サーバおよびネットワーク・ストレージ機器アプリケーション用PCI Express 3.0 & DisplayPort 1.2によって設定されるシグナル・インテグリティの要求に適合します

Low Quiescent Current Switches for High-Speed Interfaces

米国アリゾナ州フェニックス – 2011年3月29日 – エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、PCI Express 3.0およびDisplayPort 1.2 I/O信号などの高周波信号用に、単極双投(SPDT)スイッチ構成を持つ2個の新しいマルチチャネル差動スイッチングICを発表しました。ターゲット・アプリケーションには、ノートブック・コンピュータ、ディスクトップ・コンピュータ、サーバ、およびネットワーク・ストレージ機器があります。

NCN3612Bは、広い帯域幅により毎秒8ギガビット(Gbps)のデータ転送をサポートする6チャネル差動SPDTスイッチです。オン状態キャパシタンス(CON)が2.1pF(標準)、オン状態抵抗(RDSON)が8オーム(Ω)(標準)です。NCN3612Bは同様に8 Gbps動作をサポート可能な4チャネル差動スイッチ、NCN3411で補完されます。NCN3411のCONは2pF(標準)、RDSONは7.5 Ω(標準)です。これらの特性により、2個の新しいデバイスはPCI Express 3.0およびDisplayPort 1.2 I/O信号の伝達に最適です。

オン・セミコンダクターのインタフェースおよび電源製品担当ディレクタThibault Kassirは、次のように語っています。「NCN3612BおよびNCN3411は、本質的にCON値およびRDSON値が低いため、高速データ・エッジ・レートと低い挿入損失の両方の特性を兼ね備えています。」 「その結果、これらのデバイスは現在システム・デザインに対して規定されている最新の高速インタフェース規格をサポートするのに必要なシグナル・インテグリティ・レベルを提供します。」

NCN3612Bは電源電圧範囲が3~3.6 V、電源電流が250 µA(標準)、NCN3411は電源電圧範囲が1.5 V~2.0 V、電源電流は200 µAです。これらの新しいデバイスの動作周囲温度範囲は-40~+85℃です。

パッケージと価格

NCN3612Bは、鉛フリーの56ピンWQFN (5 mm x 11 mm x 0.75 mm)パッケージで提供され、2,000個注文時の単価は1.30ドルです。NCN3411は、鉛フリーの42ピンWQFN (3.5 mm x 9 mm x 0.75 mm)パッケージで提供され、2,000個注文時の単価は1.15 USドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。