Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出低静态电流4通道及6通道开关,支持下一代高速接口

新推出的产品符合笔记本、台式机、服务器及网络存储设备应用中PCI Express 3.0及DisplayPort 1.2接口规定的信号完整性要求

Low Quiescent Current Switches for High-Speed Interfaces

2012年3月28日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款采用单刀双掷(SPDT)开关配置的新多通道差分开关集成电路(IC),应用于PCI Express 3.0及DisplayPort 1.2输入/输出(I/O)信号等高频信号,目标应用包括笔记本、台式计算机、服务器及网络存储设备。

6通道差分SPDT开关NCN3612B由于它的高带宽,支持8 Gbps的数据传输速率。它的导通电容(CON)为2.1 pF(典型值),导通电阻(RDSON)为8 Ω(典型值)。与这器件相辅相成的是同样能支持8 Gbps工作的4通道差分开关NCN3411。NCN3411的导通电容为2 pF(典型值),导通电阻(RDSON)为7.5 Ω(典型值)。这些特性使这两款新器件非常适合用于PCI Express 3.0及DispalyPort 1.2 I/O信号路由。

安森美半导体接口及电源产品总监高天宝(Thibault Kassir)说:“NCN3612B和NCN3411固有低导通电容及低导通电阻,令其能提供更低的数据边缘速率及更低的插入损耗。因此,这些器件能配合当今系统设计指定的最新高速接口标准提供所需的信号完整性水平。”

NCN3612B的电源电压范围为3伏(V)至3.6 V,消耗的供电电流仅为250微安(µA)(典型值);而NCN3411的电源电压范围为1.5 V至2.0 V,消耗的供电电流为200 µA。这些新器件的环境工作温度范围为−40 °C至+85 °C

封装及价格

NCN3612B采用无铅56引脚WQFN (5 mm x 11 mm x 0.75 mm)封装,每2,000片批量的单价为1.30美元。NC3411采用无铅42引脚WQFN (3.5 mm x 9 mm x 0.75 mm)封装,每2,000片批量的单价为1.15美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。