Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出应用于汽车的全新可调输出低压降稳压器系列

高度集成的器件为汽车子系统电源管理提供更加紧凑、更高性价比的解决方案

NCV4770x Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator ICs.

2012年2月23日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款全新低压降(LDO)稳压器IC产品。新器件基于公司领先市场的汽车电源管理方案设计,非常适用于汽车的音频和信息娱乐系统、仪表组、导航和卫星收音机。

新的NCV47700NCV47701LDO稳压器产品具有一个CSO输出诊断引脚,可用于检测空载和短时负荷。将电阻器与CSO相连提供了介于10 mA (毫安)和350mA之间的可调输出电流等级,精度为±10%。ADJ接地引脚将NCV47700和NCV47701配置为限流高端开关。器件集成高峰值输入电压容差、反向输入电流保护以及过流和过温保护功能,可以保护汽车应用免遭常见的恶劣操作环境之影响。此外,集成电流感应功能无须应用分立方案,而分立方案往往须要更多板空间和增加元件总数。

此两器件还提供可调输出电压版本,包括电压范围为5 V至20 V,精度为± 6%的NCV47700以及精度为± 3%的NCV47701。这两款全新的LDO稳压器IC的工作结温都在-40 ⁰C 到 +150 ⁰C的范围,符合甚或超越汽车行业的规范要求。

安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“这些功能丰富的LDO以其集成的电流感应功能和众多保护功能,在市场产品中脱颖而出。两款器件可帮助电子设计工程师实施电源管理子系统诊断而无须使用分立电流测量电路或额外保护性元件。这有助于在现代车辆中的音频/信息娱乐系统、仪表组和导航系统中实现更佳的功率调节。”

封装及价格

NCV47700采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.72美元。NCV47701采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.77美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。