オン・セミコンダクターのトレンチ・ベース低順方向電圧ショットキ・レクティファイヤの新しいファミリがスイッチング効率向上を実現トレンチ・ベース低順方向電圧ショットキ・レクティファイヤの新しいファミリがスイッチング効率向上を実現
新しいNTST30100CTG、NTST20100CTG、およびNTSB20U100CTGデバイス・ファミリは、きわめて低い順方向電圧降下および低リーク電流を可能にするトレンチ・テクノロジを利用しています。これにより低導通損失および回路効率の大幅な向上を実現でき、設計エンジニアが回路設計を複雑にすることなく、同期整流などの規制上の要件を満たすのに役立ちます。 このLVFRファミリは、順方向バイアス下での拡張導通ゾーンを可能にするトレンチMOS構造を利用しており、順方向電圧降下が大幅に低下しています。逆バイアス下では、この構造は「ピンチオフ」効果を生み出すためリーク電流が減少します。プレーナ・ショットキ・レクティファイヤとは異なり、LVFRのスイッチング性能は-40 °C~+150 °Cの全動作接合部温度範囲にわたって強化されています。 LVFRの優位性を実証するために、オン・セミコンダクターは自社の30A、100V LVFR (NTST30100SG)と標準的な30A、100Vプレーナ・ショットキ・レクティファイヤと比較しました。65W電源アダプタで測定したデータは、LVFRを使用した場合はプレーナ・ショットキよりも効率が1%改善されることを示しました。この大幅な効率向上により、電源設計者は回路設計を複雑にしたりソリューション・コストを増やすことなく、同期整流などの規制上の要件を満たすことができます。 オン・セミコンダクターのパワー・ディスクリート事業部シニア・ディレクタJohn Triceは、次のように語っています。「当社のお客様は製品設計でより高い効率を達成するよう絶えず努力しており、旧来のプラナ世代のショットキ・レクティファイヤではトレンチLVFRファミリの性能と効率を経済的に提供することはできません。」「LVFRの全拡張温度範囲にわたる卓越した順方向電圧降下および逆リーク性能は、電力効率の向上を求めるお客様の厳しい仕様を上回ります。」 下表にオン・セミコンダクターのLVFRデバイスと対応する標準性能特性を示します。
Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。 オン・セミコンダクターについて # # # オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |