オン・セミコンダクター、ポータブル・アプリケーションのEMI低減用に業界最小のアクティブ・クロック・ジェネレータICを発表スペクトラム拡散クロック・ジェネレータは基板面積を節約し、高価で時間のかかる再設計なしで各種規格のEMI規制への適合を支援
2011年10月19日 – オン・セミコンダクターオン・セミコンダクター(ON Semiconductor, Nasdaq: ONNN)は、エネルギー効率の高い電子機器向けに高性能のシリコン・ソリューションを供給する最先端のサプライヤーであり、新しいシリーズのアクティブ・クロック・ジェネレータ集積回路(IC)を発表しました。このシリーズは電磁干渉(EMI)と無線周波数干渉(RFI)をクロック供給源で管理し、システム全体であらゆるクロック依存信号のEMIを低減します。 新製品であるP3MS650100HおよびP3MS650103HLVCMOSピークEMI抑制クロック・ジェネレータは、携帯電話やタブレット端末を含め、ポータブル・デバイスやバッテリ駆動デバイスのようにスペースに制限があり、しかもEMI/RFIが大きな課題で、規制への適合が必須とされるアプリケーションに最適です。サイズ1 mm x 1.2 mm x 0.8 mmの小型4ピンWDFNパッケージに収容された、多様性の高いこれらの新しいデバイスは、スペクトラム拡散クロック・ジェネレータで、クロック供給源、およびクロック供給源から派生する下流のクロック信号とデータ信号でEMI/RFIを低減する業界最小のスタンドアロン・アクティブ・ソリューションを提供します。 P3MS650100HおよびP3MS650103Hは、1.8V~3.3Vの入力電圧範囲に対応し、標準的な周波数偏移は0.45%~1.4%であり、15MHz~60MHzの周波数範囲にあるクロック供給源でEMI/RFIを低減します。動作温度範囲は-20ºC~+85ºCです。 オン・セミコンダクターのカスタム産業用/タイミング製品担当副社長、Ryan Cameron(ライアン・キャメロン)は次のように語っています。「EMI規制に適合すると同時に、コストを管理し、プリント基板の面積を最小限に抑えるというニーズは、モバイル・アプリケーションにとって大きな課題になっています。当社の新しいEMI低減ICは、クロック供給源、および供給源から派生する下流のクロック信号とデータ信号でEMI/RFIを低減する、コスト効率に優れたソリューションを提供することにより、あらゆる面でこれらの課題に対処します。設計技術者は、設計サイクルの初期段階でこれらのデバイスを実装することにより、EMI/RFI問題に取り組むための代替ソリューションやコストのかかるプリント基板層の追加、またはシールド実装の必要性を回避できます。」 このファミリから各種周波数範囲および偏移に対応した、より多くのICが2012年第1四半期にリリースされる予定です。 パッケージと価格 P3MS650xxxHは4ピンWDFNパッケージで供給され、10,000個注文時の単価は0.37米ドルです。 Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。 オン・セミコンダクターについて # # # オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |