Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充针对1.0 W LED照明应用的恒流稳流器阵容

新器件以创新的自偏置晶体管技术提供电压浪涌抑制,保护固态照明应用中的LED

new ESD devices

2011年9月23日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充恒流稳流器(CCR)阵容,推出NSI50350A。这简单而极强固的器件特为用于发光二极管(LED)稳流的无源/分立元器件或驱动器集成电路(IC)方案提供高热效率、高性价比的选择,非常适合包括汽车、建筑照明及标志在内的多种1瓦(W)照明应用。

NSI50350ACCR加入自偏置晶体管(SBT)技术,在宽电压范围内稳流。其设计带有内置LED驱动器,提供负温度系数(NTC)特性,在极端电压及电流条件下保护LED免受热失控影响。350毫安(mA) ±10%的稳态稳流(Ireg)非常适合驱动1.0(W) LED;而在2.0 W LED的应用上则可并联布设两颗NSI50350A CCR。这器件的工作温度范围为−55 °C至+175 °C。

由于NSI50350A不需使用外部元器件,所以可设计作为高端(high-side)或低端(low-side)稳流器。最大值50伏(V)的高额定阳极至阴极电压(Vak)使这器件能够耐受汽车、工业及商业标志应用中常见的电压浪涌。在仅施加0.5 V的Vak时,这器件立即导通,达满额稳流电流的20%。

安森美半导体小信号分部总经理兼总监Dan Huettl说:“在汽车、建筑物照明及标志等不同市场,固态照明(SSL)日趋普及。确保LED在严峻环境下使用时免受损伤,是它们长期操作的关键。安森美半导体这款全新紧凑型NSI50350A的可靠易用的单器件方案,为工程师提供极有效的方法去确保其应用中的LED受到保护。”

NSI50350A采用DPAK-4 (NSI50350A)或SMC (a href="http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/product.do?id=NSI50350AS">NSI50350AS)业界标准封装,分别能耗散11 W和5.8 W的功率。

两款器件都通过汽车行业AEC-Q101标准及UL94-V0认证。NSI50350AD和NSI50350AS每批量10,000片的单价分别为0.16美元和0.12美元。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。