Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、業界最小キャパシタンスの過渡電圧サプレッサを発表

3つの新しいデバイスが高速データ・ラインに対して、低クランピング電圧および最高のシグナル・インテグリティを備えたESD保護を提供

new ESD devices

2011年9月26日 – エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーである、オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、高速データ・ライン用の最新過渡電圧抑制デバイスを発表しました。3つの新しいデバイスは、ESD7008MG2040 ESD7104で、高速データ・ラインおよびビデオ・ラインに対して静電破壊(ESD)保護を提供すると同時に、業界最小キャパシタンス、最高のシグナル・インテグリティ、および低クランピング電圧を提供します。

オン・セミコンダクターの保護製品事業部門担当副社長兼ジェネラル・マネージャGary Strakerは、次のように語っています。「コンシューマおよびコンピュータ製品は、新しいより帯域幅の広いインタフェースを採用しているため、高信頼性動作には、低キャパシタンスおよび低クランピング電圧が重要です。」「これらの新しいデバイスは、業界をリードする性能を発揮しながら、スペース、コスト、および設計簡略化による技術的フラストレーションの低減を実現するESD保護ソリューションの選択肢を提供します。」

ESD7008は最高4つの高速差動ペア(8本のライン)を保護するように設計されており、スペース効率の高いパッケージ・デザインにより、I/Oからグランドへのキャパシタンスが0.12pFと極端に低い、業界をリードするESD保護を提供します。この新しいデバイスは、容易なPCBレイアウトと高速ラインに対して一貫したインピーダンスを維持するのに必要な整合トレース長をサポートするフロースルーUDFN18パッケージに収納されています。この業界をリードする低キャパシタンスによって、これらの超高速インタフェースに対して高いシグナル・インテグリティを保証しています。

ESD7008の新たなアプリケーションには、完全集積化ソリューション、V-by-One™、およびThunderbolt (Light Peak)向けの3つの高速ペアとVccおよびIdenラインを保護するUSB 3.0が含まれます。ESD7008が優れたソリューションであることを実証する他の一般的なアプリケーションには、HDMI™、DisplayPort、LVDSなどがあります。

MG2040過渡電圧サプレッサは、HDMIおよびDisplayPortインタフェースのすべてのアクティブ・ピンに対応する最高14本のラインにフル機能の集積化ESD保護を提供するように特別に設計されています。標準0.35pF(I/OからGND)の超低キャパシタンス、フロースルー・パッケージ・デザイン、および低ESDクランピング電圧により、MG2040は電圧に敏感な高速データ・ラインを保護するのに最適です。MG2040は、通常複数の部品が使用されるアプリケーションを1個のデバイスで置換することによって、コストとボード・スペースを節約しながら性能を向上させます。

オン・セミコンダクターが発表した新しい3番目の過渡電圧サプレッサは ESD7104です。非常にスペース効率の高いUDFN10パッケージに収納されており、USB 3.0、HDMI、eSATA 3.0、DisplayPortなどのアプリケーションにおいて、容易にレイアウトを行うことができ、かつ高速差動ライン間のトレース長を一致させることができます。ESD7104は最高4本のラインに対して低キャパシタンスのESD保護を提供し、I/OからGNDの標準キャパシタンスは0.3 pFです。

オン・セミコンダクターの新しい3つの過渡電圧サプレッサはすべて、動作接合部温度範囲は-55 ºC~+125 ºCです。また、15kvを超える接触放電および大気放電に対する保護を提供し、IEC 61000-4-2 (level 4)の保護要件も上回ります。これらのデバイスの10,000個注文時の単価はUS$0.15~$0.30です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。