Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出业界最低电容的瞬态电压抑制器

三款新器件为高速数据线路提供低钳位电压、最佳信号完整性的ESD保护

new ESD devices

2011年9月20日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新的高速数据线路用瞬态电压抑制器(TVS)。这三款新器件——ESD7008MG2040 ESD7104为高速数据及视频线路,以业界最低电容、最高信号完整性及低钳位电压提供静电放电(ESD)保护

安森美半导体保护产品分部副总裁兼总经理Gary Straker说:“随着消费类及计算机产品采用带宽更高的新接口,低电容及低钳位电压是确保稳定操作的关键。这些新器件的性能不仅领先业界,且节省空间成本,并简化设计而减少工程设计挫折,为工程师提供了极佳的ESD保护方案选择。”

ESD7008的设计旨在保护达4个高速差分对(8条线路),提供业界领先的ESD保护能力,以节省空间的封装设计提供仅为0.12皮法(pF)的极低输入/输出(I/O)至地电容。这新元件以流越型(flow-through) UDFN18封装来组装,配合简单的印制电路板(PCB)布线及匹配的走线长度以维持高速线路阻抗的一致性。ESD7008提供领先业界的低电容确保超快接口能提供高信号完整性。它的新兴应用包括USB 3.0、V-by-One™及Thunderbolt (Light Peak),其中在USB 3.0应用中提供全集成方案,保护3个高速对及电源(Vcc)和识别(Iden)线路。ESD7008其它普及应用中也证明为极佳保护方案,包括HDMI™、DisplayPort及低压差分信令(LVDS)。

MG2040瞬态电压抑制器的设计专门提供完整功能的集成ESD保护方案,保护多达14条线路,涵盖HDMI及Display接口的所有工作引脚。典型值0.35 pF(I/O至GND)的超低电容、流越型封装设计及低ESD钳位电压使MG2040非常适合保护对电压敏感的高速数据线路。MG2040在以单器件替代须使用多颗元件的应用,因而节省成本及电容板空间,同时提升性能。

安森美半导体推出的第三款新瞬态电压抑制器是 ESD7104。这器件采用极节省空间的UDFN10封装,配合简单布线及匹配的高速差分线路之间的走线长度,用于USB 3.0、HDMI、Esata 3.0及DisplayPort等应用。ESD7104为多达4条线路提供低电容ESD保护,提供典型值0.3 pF的典型I/O至GND电容。

安森美半导体这三款新的瞬态电压抑制器的工作结温范围为-55 ºC至+125 ºC。它们提供15千伏(kV)接触及空气放电保护,更胜IEC61000-4-2 (level 4)保护要求。这些器件每10,000片批量的单价在0.15美元至0.30美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。