Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、新しい高速3:1 USB Mobile High Definition Linkスイッチでマルチメディア・コンテンツのシェアリングを拡張

NCN1188は業界初のMHLTMスイッチで、最大1.3GHzの高精細ビデオ・データ転送およびオーディオ・データ転送の両方をサポートします

New High Speed 3:1 USB Mobile High Definition Link Switch

米国アリゾナ州フェニックス – 2011年8月15日 – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションの最有力サプライヤであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、高精細(HD)ビデオおよびデジタル・オーディオ向けの新しいMobile High Definition Link(MHLTM)をサポートする能力を備えた、業界初の3:1高速 USBスイッチ、NCN1188を発表しました。

このスイッチは統合MHLTMサポートにより、高速コンテンツ・シェアリングのために、スマートフォンやその他の携帯用民生電子機器とHDテレビの接続を可能にします。2つの専用高速データ・パスが、60フレーム/秒(fsp)および30fps、1080インタレースで最高720のプログレッシブ・スキャンHDビデオ転送を処理できます。また、一般的なmicro-USBヘッドセットをサポートする最小-2Vの真のグランド機能を持つ多目的オーディオ・パスも備えており、市場に登場する最初のオーディオ対応MHLTMスイッチです。

オン・セミコンダクターのコンシューマ製品部門副社長Simon Keetonは、次のように述べています。「家電製品と家庭用娯楽機器の統合が進み、高速かつ直感的な接続性のニーズが高まっています。」「NCN1188はこの要求を満たし、新しい性能ベンチマークを確立し、速度を向上させ、デバイス・キャパシタンスを低減して、3:1のスイッチング機能を提供します。NCN1188を指定することによって、次世代携帯電話、デジタル・カメラおよびタブレットのOEMは、お客様に新しいレベルのメディアリッチ接続性を提供できます。」

NCN1188デバイスを利用すると、1個のUSB 2.0またはUSB 3.0レセプタクルを共有して、最新の携帯機器で最大3つの別々の場所からペア信号を送受信することができます。これら3つの差動チャネルはそれぞれ、USB 2.0(high speed)、USB 1.1(full speed)、USB 1.0(low speed)規格、そして一般的なユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)プロトコルに完全に準拠しています。

NCN1188は消費電流がわずか23μA、動作電圧範囲が2.7~5.5Vで、単一リチウム・イオン・バッテリまたは保護された5Vレールから電源を供給することができます。標準オン・キャパシタンス(CON)はわずか4.5pF、標準オフ・キャパシタンス(COFF)はわずか3 pFです。また、動作接合部温度範囲は-40~125℃です。

パッケージと価格
NCN1188は12ピンの超低プロフィール、鉛フリー、2.0 mm x 1.7 mm x 0.5 mm UQFNパッケージで提供され、10,000個注文時の単価は$0.45です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。