Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出新的高速3:1 USB移动高清连接(MHLTM)开关,分享更多多媒体内容

NCN1188是业界首款能够支持高达1.3 GHz高清视频及音频数据传输的MHLTM开关

New High Speed 3:1 USB Mobile High Definition Link Switch

2011年8月17日 – –应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出业界首款3:1高速USB开关——NCN1188。这器件符合新的移动高清连接(MHLTM)接口标准,应用于高清(HD)视频及数字音频传输。

透过集成MHLTM的能力,这开关使智能手机及其它便携消费电子产品能够与高清电视相连,用于高速内容分享。两条专用高速数据通道能够以每秒60帧(fps)的高达720逐行扫描(720p)及以30 fps的1080隔行扫描(1080i)来处理高清视频传输。这开关还包含一条带电压达-2伏(V)真接地能力、支持通用micro-USB耳机的多用途音频通道,使其成为上市的首款带音频能力的MHLTM开关。

安森美半导体消费产品副总裁Simon Keeton说:“消费电子产品与家庭娱乐设备持续聚合,推动了快速直观连接的需求。NCN1188符合此需求,设定新的性能基准,提升速度,降低器件电容,并提供3:1的开关功能。下一代手机、数码及平板电脑原设备制造商(OEM)如指定使用NCN1188,将能够为其客户提供新水平的丰富媒体内容连接。”

采用NCN1188,最新便携设备便能够共用单个通用串行总线(USB) 2.0或USB 3.0插座,向/从多达三个不同位置传输及接收信号对。这三个差分通道中的每一个都完全符合USB 2.0(高速版)、USB 1.1(全速版)及USB 1.0 (低速版)标准,以及任何类型的通用异步收发器(UART)协定。

NCN1188仅消耗23微安(μA)电流,工作电压范围为2.7 V至5.5 V,可以采用单节锂离子电池或任何受到保护的5 V电压输入端供电。典型导通电容(CON)为仅4.5皮法(pF),典型关闭电容(COFF)为仅3 pF。工作结点温度范围为-40至125 ⁰C。

封装及价格
NCN1188采用12引脚超低高度的无铅2.0 mm x 1.7 mm x 0.5 mm UQFN封装,每10,000批量的单价为0.45美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。