Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出带数字功率限制及可选择增益功能的平板电视用D类音频放大器

自动恢复机制解决短路及过温状况

the NCS8353 stereo audio amplifier, a Class D device

2011年8月4日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出NCS8353 立体声音频放大器,这是一款D类放大器,具有高能效水平(>87%),使系统设计中无须散热片。

这器件针对平板电视市场,它能够采用电视系统现有的24伏(V)背光电压输入端供电,能为8欧姆(Ω)桥接负载(BTL)提供每通道达20瓦(W)的连续输出功率。

D类架构中采用的脉宽调制(PWM)技术使用扬声器作为电感电容(LC)滤波器,令某些情况下能以无滤波器工作。这就显著降低总物料单(BOM)成本,因为可以省去通常须用于滤除电磁干扰(EMI)的额外元件。

安森美半导体信号及接口产品营销经理Josh Warner说:“平板电视市场竞争激烈,制造商须区别于对手。像NCS8353这样的高集成度、多功能放大器器件可使电视设计更流线型,为开发团队提供更高的灵活性,也能确保系统得到更好保护,免受短路或极端温度影响。”

这器件支持4种可选增益范围:20分贝(dB)、26 dB、32 dB及36 dB。可以使用两个外部字节来设定集成数字功率限制器,从而提供特定输出功率(10 W、12 W、15 W或20 W)。这就保护电视扬声器免受高幅度输入尖峰影响。关闭功能将放大器消耗的静态电流降低至典型值100微安(µA),同时静音功能确保音频源切换期间输出端没有音频。

为了在较低输出功率时音频工作能不间断,如果内部温度上升到高于150℃的结点阈值温度,器件的内部增益便会缓慢下降。结合增益减少及内部功率耗散功能,即可稳定最高结点温度在约140℃。如果结点温度上升到高于160℃,输出段会完全关闭。一旦器件结点温度冷却取低于130℃,这功率段就会重新启用。

如果检测到短路事件,器件的输出段会完全关闭,内部计数器会被激活。100毫秒(ms)时间过后,输出段会尝试重新激活,周而复始,直至消除短路。

NCS8353采用紧凑的5 mm x 5 mm无铅32个脚 QFN封装,每10,000片批量的单价为0.78美元。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。