Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、5つの新しい集積化デバイスで車載用LDO電圧レギュレータのポートフォリオを拡張

LDO電圧レギュレータは、低静止電流と統合機能を組み合わせて、要求の厳しい車載アプリケーションに対して、エネルギー効率の優れた省スペース・ソリューションを提供します

New very low and ultra low-dropout (LDO) linear voltage regulators

米国アリゾナ州フェニックス – 2011年7月25日 – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、5つの新しい超低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを発表し、リア・カメラ・モジュール、インスツルメント・クラスタ、車体およびシャーシ・アプリケーションなどの幅広い車載アプリケーションに対応します。これらの新しいデバイスは、イグニッション・オフ時における超低静止電流に対する自動車メーカの最新要件を満たす省スペース集積化ソリューションにおいて、150mAの出力電流を供給します。

  • NCV8667 – イネーブル、リセット、および早期警告機能付き超低Iqレギュレータ
  • NCV8668 – ウィンドウ・ウォッチドッグ、イネーブル、およびリセット付き超低Iqレギュレータ
  • NCV8669 – リセット、遅延、および早期警告機能付き超低Iqレギュレータ
  • NCV8768 – リセット、遅延、および早期警告機能付き超低Iqレギュレータ
  • NCV8769 – リセットおよび早期警告機能付き超低Iqレギュレータ

オン・セミコンダクターのオートモーティブ製品グループ・ディレクタJim Alvernazは、次のように語っています。「自動車はオン・セミコンダクターにとって重要なエンド・マーケットであり、当社はエネルギー効率に優れたソリューションを可能にし、排気ガスを低減し、燃費を向上させるとともに、当社顧客からの最新の要求を満たす堅牢な集積化デバイスの広範なポートフォリオを構築しました。」「これらの新しいLDOリニア電圧レギュレータは、当社が革新的な新しいコンポーネントを提供して、どのように変化の早い自動車市場部門をサポートするかを実証する最新のデモンストレーションです。

超低IqのNCV8768およびNCV8769レギュレータは、標準静止電流がそれぞれ31µAおよび25µAであり、恒久的にバッテリに接続されるアプリケーションに適しています。NCV8768は、静止電流を1µAに低減するイネーブル機能と逆出力電流保護を備えています。両デバイスとも、電流制限とサーマル・シャットダウン機能を内蔵しています。

超低Iq NCV8668の静止電流は38µAで、マイクロプロセッサの誤動作を検出可能な統合ウィンドウ・ウォッチドッグ(デュアル・サイド検出)を備えています。この機能は、安全に影響を及ぼす車載モジュールにとって重要な要件の1つです。このデバイスは、静止電流が38µAで、きわめて安定した性能を提供し、最小の外付け部品点数のみ必要とし、全体的なソリューション・コストを抑え、ボード・スペースを節約します。NCV8668のその他の機能には、リセット、プログラマブル遅延時間、イネーブル機能などがあります。

超低Iq NCV8667およびNCV8669は、NCV8667にイネーブル・ピンがあることを除いて同一です。ユーザが調節可能な早期警告スレッショルド・オプションを使用すると、デバイスのIqは28µA(標準)まで減少します。これらのデバイスは、超低静止電流が必須条件であるアプリケーションで、オン・セミコンダクターのNCV4269(A)を置き換えます。両デバイスとも静止電流はわづか42µA(標準)で規定されています。NCV8667およびNCV8669は、内蔵のリセット、遅延、および早期警告機能によって、様々な電圧モニタ操作に対して、理想的な統合ソリューションを提供します。

パッケージと価格
5つの新しいデバイスはAEC Q100認定済みで、PPAP(Production Part Approval Process)に対応しています。 NCV8768およびNCV8769は、鉛フリーRoHS準拠のSOIC-14パッケージで供給され、2,500個注文時の単価は1.16~1.32米ドルです。NCV8667、NCV8668、およびNCV8669は、鉛フリーRoHS準拠のSOIC-8およびSOIC-14パッケージで供給され、2,500個注文時の単価は0.82~1.20米ドルです。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。