Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充汽车LDO稳压器阵容,推出5款新集成器件

这些LDO稳压器结合低静态电流及集成功能,为关键汽车应用提供高能效、节省空间的方案

New very low and ultra low-dropout (LDO) linear voltage regulators

2011年7月21日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提供150毫安(mA)输出电流,符合汽车制造商对点火系统关闭时极低静态电流的最新要求。

  • NCV8667 – 极低静态电流(Iq)稳压器,带启用(Enable)、复位及预警(Early Warning)功能
  • NCV8668 – 极低Iq稳压器,带视窗看门狗(Window Watchdog)、启用及复位功能
  • NCV8669 – 极低Iq稳压器,带复位、延迟及预警功能
  • NCV8768 – 超低Iq稳压器,带复位、延迟及预警功能
  • NCV8769 – 超低Iq稳压器,带复位及预警功能

安森美半导体汽车产品部总监Jim Alvernaz说:“汽车是安森美半导体的一个关键终端市场,我们具备强固的集成器件阵容,提供高能效方案,帮助减少排放、节约燃油及符合客户的最新要求。全新LDO线性稳压器是我们为快速发展的汽车应用市场提供创新之新元器件的又一新猷。”

超低静态电流NCV8768和NCV8769稳压器的典型静态电流分别为31微安(µA)和25 µA,使其非常适合于持续连接至电池。NCV8768具备“启用”功能,进一步将静态电流降低至1 µA,还具有反向输出电流保护功能。两款器件都包含限流及热关闭功能。

极低静态电流的NCV8668提供38 µA的静态电流,并集成了能够检测微处理器故障的视窗看门狗(双端检测)功能,是汽车安全中重要一环。这器件的静态电流为38 µA,提供极稳定性能,只须极少数量的外部元器件,从而降低方案总成本及节省电路板空间。NCV8668的其他功能包括复位、可编程延时及启用等。

极低静态电流NCV8667及NCV8669两者相同,唯一例外是NCV8667包含启用引脚。这两款器件提供用户可调节的预警阈值选择,静态电流可降低到典型值28 µA。这两款器件在要求极低静态电流的应用中,可以替代安森美半导体的NCV4269(A);两款器件规定的静态电流仅为典型值42 µA。NCV8667和NCV8669带内置复位、延迟及预警功能,为多种电压监测任务提供极佳的集成方案。

封装及价格
这5款新器件均通过AEC Q100认证及生产器件批准程序(PPAP)。NCV8768及NCV8769采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-14封装,每2,500片批量的单价介于1.16美元至1.32美元之间。NCV8667、NCV8668和NCV8669采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-8及SOIC-14封装,每2,500片批量的单价介于0.82美元至1.20美元之间。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。