Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、シリアルEEPROMポートフォリオを拡張

自動車、医療、コンシューマの各市場新しい高集積デバイスを提供

EEPROM Memory CAT24M01 image

米国アリゾナ州フェニックス – 2011年7月11日 – エネルギー効率の高い電子機器向け高性能シリコン・ソリューションの最有力サプライヤであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、自動車、医療、およびコンシューマ市場向けの新しいEEPROM(電気的に消去可能なプログラマブルROM)デバイスを発表しました。

これらのEEPROMデバイスには、高集積度の512 kb CAT24C512および1 Mb CAT24M01があり、電源電圧範囲は1.8 V~5.5 Vです。CAT24C512およびCAT24M01はそれぞれ256バイトおよび128バイトのページ・ライト・バッファを採用しています。両方のデバイスとも標準100 kHz、高速400 kHz、および高速プラス1 MHzシリアルI2Cプロトコルをサポートしています。これらのデバイスは、オン・セミコンダクターが所有し運営するグレシャム工場で、0.18 µm低消費電力CMOSプロセスにより製造されています。

また、オン・セミコンダクターは自動車向けデザイン用にAEC-Q100認定EEPROMシリーズを発表しています。これらのデバイスは電源電圧範囲が2.5V~5.5Vで、標準および高速I2Cプロトコルをサポートしています。64 kb CAV24C64と32 kb CAV24C32はいずれも32バイトのページ・ライト・バッファを内蔵し、2 kb CAV24C02、4 kb CAV24C04、8 kb CAV24C08、16 kb CAV24C16 は16バイトのページ・ライト・バッファを内蔵しています。これらのデバイスもグレシャム工場の0.35 (µm)プロセスで製造されています。

新しいEEPROMデバイスはすべてデータ保持期間が100年で、1,000,000回のプログラム/消去サイクルをサポートしています。これらのシリアルEEPROMの動作温度範囲は−40 ⁰C~+125 ⁰Cです。

このポートフォリオには今年後半に、SPIインタフェースを備えた高集積度デバイスおよび車載用デバイスの両バージョンを含む製品が追加され、I2Cインタフェース製品を補完します。

オン・セミコンダクターのマーケティング・ディレクタDev Nair氏は次のように語っています。「オレゴン州グレシャムにあるオン・セミコンダクターの最先端施設は、高度な自社製造技術と十分な製造能力を備えており、EEPROM製品の安定したサプライン・チェインを提供します。」「当社のさまざまなお客様に、高集積度で車載用として認可されたI2C EEPROMを提供できることをうれしく思います。今年の後半にはSPI EEPROMにより、このポートフォリオをさらに拡張することを期待しています。」

パッケージと価格

CAT24C512およびCAT24M01は、鉛フリーのRoHSに準拠したSOIC-8、TSSOP-8、およびPDIP-8パッケージで供給され、CAT24C512の10,000個注文時の単価はUS$0.90、CAT24M01の10,000個注文時の単価はUS$1.50です。CAV24C02、CAV24C04、CAV24C08、CAV24C16、CAV24C32、CAV24C64は、鉛フリーおよびRoHS準拠のTSSOP-8およびSOIC-8パッケージで提供され、単価はUS$0.27~US$0.67です。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。