Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体进一步扩充线性稳压器产品阵容推出紧凑的150 mA器件

新的LDO将电路板空间要求减至最少,同时超低电流消耗优化便携应用的电池使用时间

low dropout (LDO) linear voltage regulators

2011年6月9日– 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出五款超小封装的低压降(LDO)线性稳压器,强化用于智能手机及其他便携电子应用的现有产品阵容。这些新器件基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,均能提供150毫安(mA)的输出电流。

NCP4682NCP4685超低电流稳压器的供电电流仅为典型值1微安(µA),输出电压范围为1.2伏(V)至3.3 V。这些器件的特性包括输出电流保护,以及全集成软启动电路,用于将浪涌电流降至最小,并确保没有输出电压过冲。输出电压精度为±0.8%。提供的封装包括尺寸仅为1 mm x 1 mm x 0.6 mm的UDFN-4封装。

NCP4681NCP4684超低电流稳压器的供电电流也为典型值1 µA,规定输出电压范围为0.8 V至3.6 V,输出电压精度为±1.0%。它们提供同NCP4682和NCP4685一样的软启动及输出电流保护特性优势。提供的封装包括尺寸仅为0.8 mm x 0.8 mm x 0.4 mm的XDFN-4封装。

NCP4682和NCP4681均包含“启用”(Enable)功能,借使用待机模式来减少供电电流。但NCP4684和NCP4685器件则没有这功能,从而避免任何相关的下拉电流,因而降低要求大多数时间处于工作模式的电池供电便携应用的静态电流。

NCP4680稳压器使LDO新产品系列更臻完美,能采用最低仅1.4 V输入电压工作。这器件提供出色的瞬态对应,纹波抑制仅为75分贝(dB),输出电压精度为±1%。这器件的输出电压范围为0.8 V至3.5 V,提供的封装包括尺寸为0.8 mm x 0.8 mm x 0.4 mm的XDFN-4封装。

这五款新器件都非常适合于应用在电池供电的便携设备(如MP3播放器、手机、手持GPS系统、照相机及录像机)、家用电器(包括机顶盒及数字视频录像机)和网络/通信设备(服务器及路由器),以及非常讲究节省电能及空间的其他应用。

安森美半导体稳压业务部总监Mike Paquette说:“这些LDO的低供电电流有助延长使用它们的终端产品的电池使用时间。此外,它们紧凑的封装配合如今消费者要求的时髦小巧型便携电子产品设计。这些新器件能够使更多集成多种功能的便携电子产品设计提供更长的电池使用时间。”

这些新器件均提供−40 ⁰C至85 ⁰C的工作温度范围。NCP4682及NCP4685现提供SC-70和UDFN-4封装。NCP4681和NCP4684现提供SC-70和XDFN-4封装。NCP4680现提供SC-70及XDFN-4封装。这五款器件均能因应客户要求,提供输出电压增加幅度(increment)为100 mV的配置及SOT-23-5封装。安森美半导体这些新的LDO线性稳压器的单价介于0.27美元至0.32美元之间。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。