Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出创新的集成ESD保护的共模滤波器,用于高速串行接口

高集成度的EMI2121、EMI4182及EMI4183以单颗器件提供有效的EMI滤波及ESD保护

Common Mode Filter Image

2011年5月26日 –应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一批新的共模滤波器,这些器件集成了静电放电(ESD)保护,用于抑制噪声及提供高信号完整性。新器件包括EMI2121、EMI4182EMI4183,非常适合于应用在智能手机、多媒体平板电脑、无线连接底座(dongle)、数码摄像机及机顶盒和DVD播放机。

安森美半导体推出的这些新的共模滤波器不同于传统的电磁干扰(EMI)滤波器,乃是基于硅片制造,更适合以更深度及更高频率抑制EMI,非基于陶瓷或铁氧体的方案可比。这些集成ESD保护及EMI抑制功能的新器件,比竞争方案节省空间多达50%,从而可以可观的节省物料单(BOM),且为无线手机设计人员提供了整体(turnkey)解决方案。

安森美半导体保护产品分部副总裁兼总经理Gary Straker说:“集成的ESD保护是设计工程师进行高速串行接口元件选型时考虑的一项重要因素。EMI2121、EMI4182和EMI4183是我们与数家首八大智能手机及平板电脑制造商持续协作的成果;这些制造商正在创构屏幕尺寸更大、分辨率更高并配合带宽越来越高之应用的产品,同时还希望能符合消费者对时尚小巧设计的需求。”

EMI2121是单对共模滤波器,EMI4182是双对共模滤波器,EMI4183是三对共模滤波器,全都提供500兆赫兹(MHz)时典型值15分贝(dB)的共模抑制,及500 MHz时典型值仅1.0 dB的插入损耗。它们的高差模带宽截止频率确保高度的信号完整性。这些器件提供集成的ESD保护,符合IEC61000-4-2标准15千伏(kV)峰值放电的保护要求。它们提供−40 ⁰C至+85 ⁰C的工作温度范围,每款器件都提供32伏(V)钳位电压,通常优于现有陶瓷方案最少三十倍。

IHS iSuppli高级分析师Tina Teng说:“相比串行接口的配备率(attachment rate),手机市场以倍数增长,这主要归因于采用如MIPI等高速接口的相机及显示屏、HDMI的新增的功能和高端功能型手机、智能手机及多媒体平台电脑等市场。”

这些经过优化的新器件用于保护使用移动行业处理器接口(MIPI) DSI及MIPI CSI2接口标准以及USB 2.0(当前高清多媒体接口(HDMI)的高速串行端口版本)。这系列集成保护的共模滤波器产品支持高达3.4 Gbps的数据速率,远高于MIPI、USB 2.0及HDMI接口的要求,同时提供高度的信号完整性。

封装及价格
EMI2121采用2.2 mm x 2.0 mm x 0.75 mm QDFN8封装,每10,000片批量的单价为0.19美元。EMI4182采用2.5 mm x 2.0 mm x 0.75 mm 10引脚WDFN封装,每10,000片批量的单价为0.25美元。EMI4183采用 4.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm 16引脚WDFN封装,每10,000片批量的单价为0.39美元。EMI4183及EMI4182均已供货,EMI2121将于6月发布。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。