Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクターの新しいパワーMOSFETデバイスが、貴重なスペースを節約し、自動車用モジュール向けロバスト性能を提供

小型フラットリード・パッケージに収納された6個の新しいAEC-Q101認定ロジック・レベルのパワーMOSFETは、高電流定格と低オン抵抗を兼ね備え、車載用機器要件に対応します

Single Channel Power MOSFETs

2011年3月2日 – エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq:ONNN)は、小型フラットリード・パッケージに収納された6個の新しいAEC-Q101認定ロジック・レベル、シングル・チャネル、パワーMOSFETを発表しました。

これらのデバイスは、5 mm x 6 mm SO-8FLパッケージおよび3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8パッケージに封止され、実装面積が業界標準DPAKパッケージの半分以下にも関わらず、同等以下の「オン」抵抗を達成しています。これらのデバイスは、従来のDPAKパッケージ・デバイスよりも多くの貴重なボード・スペースを節約し、燃料噴射システム、モータ制御ドライバなどの自動車アプリケーションで負荷切り替え、DC-DC変換、電力管理に最適です。

オン・セミコンダクターの新しいパワーMOSFETは、耐圧30 V、40 V、60 VのNチャネルおよびPチャネル・デバイスを組み合わせて集積しており、新しい製品デザインに幅広い選択肢を提供します。オン抵抗[RDS(on)]が非常に低いため、導通損失や電力損失が少なく、高電流能力(デバイスによって6.3 A~65 A)により、高い負荷性能を実現します。AEC-Q101認可は自動車アプリケーションに対する適合性を明確に示すものです。

NVMFS4841N(30 V、65 A、シングルNチャネル)デバイスは、SO-8FLパッケージに封止されていますが、NVTFS4823N(30 V、30 A、シングルNチャネル)NVTFS5116PL(60 V、14 A、シングルPチャネル)NVTFS5811NL(40 V、40 A、シングルNチャネル)、およびNVTFS5826NL(60 V、20 A、シングルNチャネル)、およびNVTFS5820NL(60 V、29 A、シングルNチャネル)は、WDFN-8パッケージで提供されます。

オン・セミコンダクターのパワーMOSFET事業部の副社長Paul Leonard氏は、次のように語っています。「全体的なモジュール・サイズの小型化とロバスト性能の実現が、自動車エレクトロニクスにおける2つの基本的要件です。」「当社の新しいMOSFETデバイスがこれらの要件を満足し、自動車分野のお客様は貴重なPCB面積を節約したり、より小さなデザインにも強力な機能を取り入れることができます。」

オン・セミコンダクターの新しいMOSFETデバイスの単価は、1,500個注文時に0.39米ドルおよび0.60米ドルです。

詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。