Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体新的功率MOSFET器件为汽车模块节省珍贵空间并提供强固性能

六款新的逻辑电平功率MOSFET通过AEC-Q101认证,采用小型扁平引脚封装,兼具大额定电流及低导通阻抗,针对汽车要求

Single Channel Power MOSFETs

2011年2月9日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出6款新的通过AEC-Q101认证逻辑电平单通道功率MOSFET,用于汽车模块,采用小型扁平引脚(FL)封装。

这些器件采用5 mm x 6 mm SO-8FL封装及3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8封装,占位面积比业界标准DPAK封装小50%或以上,但提供相同或更低的导通阻抗。相对采用历史较长的DPAK封装的元件而言,这些器件节省珍贵的电路板空间,非常适合于燃油喷射系统及电机控制驱动器等汽车应用中的负载开关、DC-DC转换及电源管理。

安森美半导体新的功率MOSFET产品组合中涵盖30 V、40 V和60 V及N沟道和P沟道器件,为客户的新产品设计提供了宽范围选择。极低的导通阻抗[RDS(on)]将导电及功率损耗降到最低,同时大电流能力(介于6.3 A到65 A之间,因器件而异)确保提供强固的负载性能。这些器件通过AEC-Q101认证,彰显它们适合汽车应用。

NVMFS4841N(30 V、65 A单N沟道)器件采用SO-8FL封装,NVTFS4823N(30 V、30 A单N沟道)NVTFS5116PL(60 V、14 A单P沟道)NVTFS5811NL (40 V、40 A单N沟 道)NVTFS5826NL(60 V、20 A单N沟道)NVTFS5820NL(60 V、29 A单N沟道N)采用WDFN-8封装。

安森美半导体功率MOSFET业务部副总裁Paul Leonard说:“减小模块总体尺寸及提供可靠和强固的性能,是汽车电子应用的两大要求。我们新的功率MOSFET器件满足这些要求,使汽车客户节省珍贵的印制电路板(PCB)占位面积,或在更小的总体设计中集成更多的功能。”

安森美半导体这些新的MOSFET器件每1,500片批量的单价在0.39至0.60美元之间。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。