オン・セミコンダクター、2つの新製品を発売し、工業用アプリケーション向け革新ソリューションを拡張オン・セミコンダクターは、この種で業界初の集積ステッパ・モータ/CANトランシーバ、および新しい高電力PoE-PDインタフェース・コントローラ・ファミリを発表しました![]() 2010年11月25日 – エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(ON Semiconductor, Nasdaq:ONNN)は、特に工業用市場セクタをターゲットにした2つの重要な新しい製品の発売を発表しました。オン・セミコンダクターの工業用デバイスの幅広いポートフォリオは、現在世代と将来世代の家庭およびオフィス・オートメーション・アプリケーションを可能にするように設計されており、低消費電力、高効率デザインの推進を支援するのに加えて、市場で最先端の耐久性と信頼性を達成します。 オン・セミコンダクター・デバイスでサポートされる標準的なオフィスをベースにした工業用グレード・アプリケーションには、システム・インテグレーション(ネットワーキング)、HVAC制御、エネルギー管理、火災報知および煙検出システムなどがあります。急激に進化する家庭環境において、オン・セミコンダクターは、家庭用エネルギー管理システム、暖房および照明制御、セキュリティ・システム、白物家電、その他の電化製品などの分野で使用するためのデバイスを提供します。 新しいAMIS-30523は、ステッパ・モータ・ドライバとCANトランシーバを単一パッケージに集積しています。独自の構成を使用して、1本のバス上で同じタイプの複数のモータを制御することができ、PCBの面積が制限されていたり、モータの裏にPCBが取り付けられているデザインで、重要な省スペースを実現します。標準的なアプリケーションとしては、自動車、工業用、医療用、海洋環境における汎用ステッパ・モータがあります。 1 Mb/sの高速AMIS-30523は、フル・ステップから32マイクロ・ステップまで7つのステップ・モードを備えています。この新しいデバイスは、5ビットの電流デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)を使用して、最大1.6Aのプログラマブル・ピーク電流を供給します。追加機能には、オンチップ電圧レギュレータおよび電流トランスレータ、SPIインタフェース、リセット出力、ウォッチドッグ・リセットが含まれます。AMIS-30523は、8 mm x 8 mmのサイズのQFP-52パッケージに収納され、全体の高さ(公称)は0.7 mmであり、ISO 11898-2に完全に準拠しています。 新しいNCP1090、NCP1091およびNCP1092は、ワイヤレス・アクセス・ポイント(AP)、VoIP(Voice over Internet Protocol)、Video over IPなどのアプリケーションで、コスト効果が高く信頼できる統合検出、分類、および「ホットスワップ」制御を提供する高電力のPower over Ethernet給電デバイス (PoE−PD)インタフェース・コントローラです。この堅牢な新しいデバイスは、IEEE 802.3af準拠のPoE-PDインタフェース・コントローラを搭載し、ケーブル放電余裕度が3 KVのため、クラス最高の最大40 W + 耐久性を提供します。 主な機能には、インラッシュおよび動作電流制限、オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ、高温保護、およびプログラマブル低電圧ロックアウト(NCP1091のみ)などがあります。NCP109xシリーズは、堅牢な高耐圧プロセスで製造され、頑丈な垂直NチャネルDMOSを集積しており、このファミリのデバイスは最も要求の厳しいアプリケーションで使用するのに適しています。動作温度範囲は-40℃~+85℃です。オン・セミコンダクターは、これらの新しいデバイスをSOICおよびTSSOPの8ピン・パッケージを提供しており、既存のデザインで容易にドロップイン置換することができます。 Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。 オン・セミコンダクターについて # # # オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |