Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体新器件配合开发高能效的下一代便携及消费电子产品

公司推出用于宽广范围便携及消费应用的集成D类音频放大器和限流开关产品

NCP2704 audio subsystem IC

2010年11月9日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出设计用于配合便携及消费电子应用的4款新产品。

安森美半导体为便携及消费应用提供宽广范围的电源管理、保护、音频及视频方案。安森美半导体注重以低高度、小占位面积的封装提供集成、低功耗和高能效,以配合智能手机、个人媒体播放器(PMP)、数码相机、液晶电视、机顶盒和DVD播放器等当前及未来便携及消费产品的需求。

安森美半导体在2010年慕尼黑电子展推出的便携及消费类产品
NCP2704音频子系统集成电路和NCP2824低噪声D类放大器是安森美半导体推出的最新音频产品。这两款器件为设计人员的便携功率放大器要求提供高能效和节省空间的方案。

NCP2824是低电磁干扰(EMI)的D类放大器,带有自动增益控制(AGC)和功率限制器功能。NCP2704是一个子系统,集成了低噪声D类放大器与极低功率耳机放大器,延长电池使用时间从而延长了音频播放时间。两款器件都提供近90%的总能效,其设计涵盖手机、移动上网设备及车套免提套件等宽广范围的便携电子设备。

两款器件都提供“不削波”(non-clipping)功能,在输入端施加了过量信号时,自动减小放大器的增益,从而限制信号失真。这种调节通过芯片内置的自动增益控制(AGC)电路来实现。功率限制器功能限制放大器的输出功率,保护扬声器免受过高音量导致的损伤。两款器件的自动增益控制功能均可调节。

NCP2824使用单线接口来简化设计。NCP2704则藉I²C协定提供丰富的控制功能,用于调配自动增益控制、信号多工及电磁干扰(EMI)降低等级,从而符合系统要求。

安森美半导体新的NCP380NCP382分别是单输入/单输出和单输入/双输出限流分配开关,其设计用于很可能出现大的电容性负载及短路的通用串行总线(USB)端口,典型终端应用包括笔记本/台式计算机、集线器、机顶盒(STB)、电视和游戏机类产品。在输出负载超过限流阈值或出现短路时,这两款新器件切换至恒流模式,将输出电流限制在理想的电平。这两款功率开关的上升和下降时间受到控制,从而将切换期间的电流振铃减至最小。更为重要的是,极短检测时间使器件能够限制极大的输入电流。

NCP382集成了2颗80毫欧(mΩ)的MOSFET,采用DFN8 3 mm x 3 mm或SOIC-8封装,拥有内部固定为500毫安(mA)、1,000 mA或1,500 mA的限流阈值。NCP380则并入单颗 70 mΩ MOSFET,提供UDFN6、TSOP-5或TSOP-6等不同封装选择。NCP380的限流阈值同样固定为500 mA、1,000 mA或1,500 mA,或者也可由用户通过外部电阻在100 mA至1.5 A范围之间调节。

NCP380和NCP382的工作电压范围为2.5 V至5.5 V,包含软启动、软关闭、热保护及反向电压保护等特性。两款器件都符合IEC61000-4-2(4级)标准,结工作温度范围为-40°C至+125 °C。

安森美半导体在慕尼黑电子展的便携及消费产品展示
在安森美半导体便携及消费产品展示区,可以看到低功耗、高能效和小尺寸关乎客户新产品设计要素的芯片方案,公司展示精选的完备集成、高能效、小外形因数的器件,配合高速增长的电池供电便携设备的音频和电源管理应用。

敬请莅临安森美半导体在11月9日至12日德国慕尼黑电子展的展台(A5馆225号)。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。