Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充工业应用创新方案阵容,在慕尼黑电子展推出2款新产品

公司推出同类首款集成步进电机驱动器/CAN收发器和新的大功率PoE-PD接口控制器系列

Image of the new AMIS-30523 which integrates a stepper motor driver and CAN transceiver in a single package, two-die device.

2010年11月8日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)在2010年德国慕尼黑电子展(Electronica)推出两款专门针对工业市场的重要新产品。安森美半导体宽广阵容的工业器件的设计用于当前及未来的家庭及办公自动化应用,除了配合推动低能耗、高能效设计,更提供领先市场的强固性和可靠性。

安森美半导体这些器件配合的典型办公室级工业应用包括建筑物系统集成(联网)、供暖通风空调(HVAC)控制、能源管理 、着火警告及烟雾检测系统。而在快速演变的家庭应用环境方面,安森美半导体提供的器件用于家庭能源管理系统、供暖及照明控制、保安系统、白家电及其它电器设备等领域。

安森美半导体在2010年慕尼黑电子展推出的工业产品
新的AMIS-30523以单封装、双裸片器件集成了步进电机驱动器和控制器区域网络(CAN)收发器。这种独特配置能用于控制单条总线上相同类型的多个电机,在印制电路板(PCB)面积有限或使用了贴装在电机背部的单个PCB的设计中,帮助显著节省占用的空间。典型应用包括汽车、工业、医疗及船舶环境中的通用步进电机。

AMIS-30523的速率达1 Mbps,提供从满步到32微步的7种步进模式。这新器件使用5位电流数模转换器(DAC),提供高达1.6 A的可编程峰值电流。其它特性包括片上稳压器及电位转换器、串行外设接口(SPI)、复位输出,以及看门狗复位。AMIS-30523采用尺寸为 8 mm x 8 mm的QFP-52封装,额定总厚度仅为0.7 mm,完全符合ISO 11898-2标准。

新的NCP1090、NCP1091和NCP1092是大功率以太网供电用电设备(PoE−PD)接口控制器,在无线接入点(AP)、互联网协定语音(VoIP)及互联网协定视频(Video over IP)等应用中提供高性价比及可靠的集成检测、分级和热插拨控制。这强固的新器件集成了符合IEEE 802.3af标准的PoE-PD接口控制器,提供同类产品中最高可达40 W的功率,另外由于它能抵御3 kV的线缆放电,所以持续时间长。

产品关键特性包括浪涌电流及工作电流限制、漏极开路功率良好(PG)指示器、过温保护、可编程欠压锁定(仅NCP1091提供)。NCP109x系列采用强固的高压工艺制造,集成了强固的垂直N沟道DMOS,使这系列的器件适用于最严格的应用。工作温度范围为-40 °C到+85 °C。安森美半导体的这些新器件提供SOIC和TSSOP八引脚封装选择,使现有设计能够轻易地进行直接替代使用。

安森美半导体在慕尼黑电子展的工业 产品展示
安森美半导体展台中的工业照明展区将利用公司集成了位置控制器和内置控制/诊断接口的单片微步进电机驱动器进行互动式电机控制展示,还将展出用于固态照明和新兴高速发展的智能电网/电子电表及清洁能源领域的创新半导体方案,安森美半导体的技术专家将于现场解答有关应用的问题。

敬请莅临安森美半导体在11月9日至12日德国慕尼黑电子展的展台(A5馆225号)。

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。