安森美半导体推出下一代计算产品用平台方案
新的CPU电源管理和高速接口方案经过优化,配合即将发布的第二代Intel® Core™处理器系列(代号Sandy Bridge)
2010年9月16日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一系列新产品,简化及加速计算平台的设计,包括应用于即将发布的第二代Intel® Core™处理器系列(代号Sandy Bridge)。这些新产品包括高能效电源管理器件,以及应用于高带宽通信接口、降低能耗及节省电路板空间的先进集成电路(IC)。
安森美半导体计算及消费产品部高级副总裁兼总经理宋世榮(Bill Schromm)说:“我们一贯的策略是开发完整的产品平台,帮助计算机原设备制造商(OEM)简化设计和开发。如今,台式计算机、笔记本和上网本的每个主要子系统,包括中央处理器(CPU)供电、热管理、电源及适配器电源转换、高速接口开关及保护,均有我们的方案。这些再加上我们最新的控制器、MOSFET和开关,安森美半导体能够提供所有关键的半导体功能组件(building-block),配合下一代计算产品的要求——当中包括基于即将发布的第二代Intel® Core™处理器系列(代号Sandy Bridge)。”
安森美半导体此次新推出的产品中,包括用于CPU稳压的先进控制器IC、新系列的高能效高端稳压(HSVR) MOSFET,以及公司针对常见高带宽通信接口设计的开关系列中的首批产品。这些技术进一步扩充安森美半导体用于台式计算机、笔记本和服务器等平台方案的阵容,其中还包括系统输入端器件及用于保护和热管理的元器件。
英特尔台式产品分部总经理Zane Ball说:“我们代号为Sandy Bridge的第二代Intel® Core™处理器系列微架构的智能化表现和新的视觉功能获得业界如此积极的配合,令我们非常高兴。像安森美半导体这样的供应商再一次准备就绪,以业界领先的稳压器配合这平台上市。这些元器件是下一代稳压技术的重要功能组件,能帮助降低系统总能耗及提高能效。”
控制器/驱动器方案
安森美半导体新的NCP61xx系列集成控制器兼具FlexMode™和双缘(Dual-Edge)脉宽调制(PWM)优势,为VR12和IMVP-7设计提供业界最高能效及最高性能的控制器。这些新的先进器件包括NCP6151, NCP6121, NCP6131 和NCP6132,它们均提供用户可配置的相位配置,集成真正的差分电压感测、差分电感直流电阻(DCR)电流感测、输入电压前馈,以及用于精确稳定电源的自适应电压定位(adaptive voltage positioning)功能。每款器件均提供分离(split)电流环路配置,缩短调谐(tuning)时间及降低复杂度,进而简化设计入选(design-in);其中,结合了DCR电流感测功能的双缘PWM对动态负载事件提供最快的初始对应。控制环路的非线性瞬态对应满足高性能应用的要求,而30毫伏/秒(mV/s)的转换速率,结合前馈功能,将充电和放电时间缩至最短,用于高能效工作。轻载工作期间自动“切相”至单相工作,进一步提升了能效。
结合这些NCP61xx控制器IC与安森美半导体提供的业界最小的MOSFET驱动器NCP5901 和NCP5911 MOSFET驱动器,来创建用于客户端级和企业级计算应用的完整供电方案。(这集成控制器与驱动器方案每10,000片批量的单价为2.79美元。)
供电
安森美半导体新的NTMFS49xx、 NTTFS49xx、NTD49xx 和NTMS49xx高端稳压MOSFET非常适合高能效计算机电源管理应用。这系列的11款新的高能效MOSFET使用先进硅技术,经过了优化,在降压转换器控制端应用中提供最佳的开关性能。每款新器件均提供极低的门电荷(Qg)和门阻抗(Rg),将开关损耗降至最低,并改善信号质量;提供低电容,将驱动器损耗降至最低;提供低导通阻抗(RDS(ON)),提高总能效。(这些高端稳压 MOSFET采用SO8FL、u8FL、SOIC8和DPAK/IPAK封装,每10,000片批量的单价为0.20至0.35美元。)
高速开关
安森美半导体还推出了高速开关系列的首批产品NS3L500 和NCN2612,配合下一代计算平台中将常见的计算接口高带宽和低功率要求。这些器件提供的带宽适合以千兆位以太网(GbE)、DisplayPort 1.2和PCI Express 2.1要求的速度开关,同时比竞争产品还降低能耗80%。超低的导通阻抗和电容将信号衰减降至最低,确保提供趋近零的传播延迟。(这些器件采用WQFN56封装以减小占用的电路板空间。NS3L500和NCN2612每1,000片批量的单价分别为2.00和1.00美元。)
电源转换
安森美半导体用于ATX电源的新产品NCP1910高性能组合控制器将台式个人计算机电源的功率因数校正(PFC)和主电源段控制器集成为单颗IC方案。这器件采用连续导电模式(CCM)功率因数校正和半桥谐振双电感加单电容(LLC)转换器,用于高能效80 PLUS金级/白金级能效设计。NCP1910结合PFC和LLC控制器于单芯片中,集成这两个转换器所需的全部信号交换(handshaking)功能,提高了可靠性,支持更简单、更高密度的设计。NCP1910的设计用于ATX、一体机(all-in-one)及服务器电源,采用SOIC-24封装,每批量10,000片的预算单价为1.30美元。
在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor
关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。
# # #
安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。 |