Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、部品点数と実装コストを削減するための小型電力線通信ソリューションを発表

CENELECなどの国際規制基準に準拠

NCS5650 - a new line driver device targeted at Power Line Carrier (PLC) communications applications 2010年8月19日 – 高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター (Nasdaq: ONNN) は、スマート・メータ、工業制御、街路照明などの電力線キャリア(PLC)通信アプリケーションをターゲットにした、新しいライン・ドライバ・デバイスNCS5650を発表しました。NCS5650は高効率のクラスAB、低歪みドライバで、主電源ラインを駆動するように設計されており、すべての電源線キャリア・モデムからの信号を受け入れることができます。

NCS5650は、ユニティゲイン・フォロワ・バッファとして構成可能なオペアンプ、または4極ローパス・フィルタの初段に使用できるオペアンプを内蔵しています。出力段は、最大2.0 Aピークを絶縁トランスまたはメイン・ラインへのシンプルなコイル・カップリングが可能です。1.5 Aの出力電流時に、出力電圧は1.0 V以内またはいずれかのレール電圧以下で振幅することが保証されており、厳しい環境での最適な信号対ノイズ比(SNR)を保証します。NCS5650のシャットダウン・モード時の消費電流はわずか150 µAです。電源オプションは、シングルサイド6 V~12 V、およびデュアル・バランス ±3.0 V~±6.0 Vです。

NCS5650は固有のフルパワー帯域幅を備え、CENELECなどの地域PLC周波数帯域規制に準拠しながら、世界のいかなる地域でも動作可能です。

これらのデバイスのジャンクション温度範囲は-40~+125℃です。これらのデバイスはコンパクトなQFNパッケージで供給され、サーマル・パッドが露出しているため放熱効率が高く、熱信頼性が向上しており、コストに敏感なデザインでさらに部品コストを削減できます。

NCS5650はコンパクトな20ピン、4 mm x 4 mm x 1 mm、鉛フリー、QFNパッケージに封止され、10,000個注文時の単価は$3.73USDです。

オン・セミコンダクターのオーディオ、ビデオおよびインタフェース製品事業部のジェネラル・マネージャSimon Keeton氏は、次のように語っています。「電力線通信の登場により、公益事業会社は配電網に高度な機能を追加でき、消費者がエネルギー消費をより細かく管理できるようになります。」「オン・セミコンダクターのAMIS-49587のように、業界最先端のS-FSK(Spread Frequency Shift Keying:拡散周波数偏移変調)モデムと併用すると、NCS5650は性能と価格のバランスがとれたPLC通信用アダプティブ・ソリューションとして機能します。」「このソリューションを採用したデザインは、高度な統合によるメリットが得られ、部品点数の削減や全体的な部品費の低減を達成できます。」

詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。