Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出紧凑型PLC方案降低元件数量及应用成本

符合包括CENELEC在内的全球规范标准

NCS5650 - a new line driver device targeted at Power Line Carrier (PLC) communications applications 2010年8月17日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一款新的线路驱动器件NCS5650,用于智能电表、工业控制和街道照明等电力线载波(PLC)通信应用。NCS5650是一款高能效、低失真的AB类驱动器,专门用于驱动电力线路主电源(mains),能够接受源自任何PLC调制解调器的信号。

NCS5650包含一个运算放大器,能配置为均一增益(unity gain)跟随缓冲器,或另行用作提供第一段的4点低通滤波器。输出段能够驱动高达2.0 A峰值电流,经隔离变压器或简单的线圈耦合至主电源。在输出电流为1.5 A时,输出电压确保在任意输入端以1.0 V或更低的摆幅摆动,确保在严格的环境中提供最优的信噪比(SNR)。NCS5650在关闭模式仅消耗150 µA电流。可选用的电源包括单端6 V至12 V电源和双平衡±3.0 V至±6.0 V电源。

NCS5650提供独特的全功率带宽特性,可在世界任何地区的PLC网络中工作,同时符合欧洲电工标准化委员会(CENELEC)等区域性PLC频率带宽规范标准。

这器件支持−40 °C至+125 °C的扩展结温度范围,采用带裸露热焊盘的紧凑型QFN封装,提供更高的热耗散性能,以及更强的热可靠性,帮助对成本敏感的设计人员进一步降低物料单(BOM)成本。

NCS5650采用紧凑型20引脚4 mm x 4 mm x 1 mm无铅QFN封装,每10,000片批量的单价为3.73美元。

安森美半导体音频、视频和接口产品分部总经理Simon Keeton说:“电力线通信的问世使公用事业公司能够为他们的配电网络增加更高级别的功能,从而让消费者更能掌握他们的能耗。与诸如安森美半导体AMIS-49587这样的领先扩频型频移键控(S-FSK)调制解调器一起使用时,NCS5650用作自适应的PLC通信方案,提供理想的性价比。利用这方案的设计能够获得集成度更高的优势,使元器件数量更少,总体BOM成本更低。”

更多信息请访问安森美半导体网站:http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。