Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクター、低ノイズ・シリコンベースVCXOソリューション・ファミリ、PureEdge™クロックおよびタイミング・ポートフォリオを拡張

PureEdge™クロックおよびタイミング・ポートフォリオを拡張

voltage controlled crystal oscillators (VCXOs)

2010年7月30日 – グリーン・エレクトロニクスのための高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、シリコンベースの電圧制御クリスタル発振器(VCXO)の新しいPureEdgeTMファミリを発表しました。新しいNBVSBAxxxシリーズは、市場で入手可能な代替ソリューションに対して、低コストと超低ジッタおよび位相ノイズを提供し、ネットワーキング、SONET、10 Gigabit Ethernet、ベース・ステーション、および放送機器などデザインにおける低ジッタの安定した基準クロックに最適です。

NBVSBAxxxデバイスは、2.5Vおよび3.3V低電圧正エミッタ結合ロジック(LVPECL)クロック生成アプリケーションの要件に適合するように設計されており、低ジッタ(0.5 ps)リファレンス・クロックを提供します。2.5Vまたは3.3V電源をデバイスに供給でき、柔軟なデザインが可能で、製品の部品表を簡単にし、システム・コストをさらに低減します。高Q基本モード引込み可能クリスタルおよびフェーズ・ロック・ループ(PLL)が使用され、60 MHz~700 MHzの幅広い範囲にわたって、保証され可変範囲± 100 ppmと周波数安定度±50 ppmで業界標準周波数を提供します。NBVSBAxxx発振器は、トライステートのイネーブル/ディセーブル機能を備えており、ユーザは-40 °C~+85 °Cの工業用温度範囲の全域で出力をオン/オフできます。

オン・セミコンダクターのクロックおよびデータ製品担当ディレクタのPrescott Sakaiは、次のように語っています。「長年の実績があるSAWまたはクォーツベースの電圧制御クロック発振器テクノロジは、性能およびコストの限界に達しています。」「オン・セミコンダクターのシリコンベースのPureEdge™ デバイスは、現在および将来のデザインに対する論理的かつ優れた選択肢として登場しました。」「新しいデバイス・ファミリは、同等か、または、より高い総合性能を提供し、既存のソリューションと比較してデザインの柔軟性を改善し、低コストと短いリードタイムを実現します。」

価格と供給状況

NBVSBAxxxデバイスは、ハーメチック・シール5.0 mm x 7.0 mm x 1.9 mmのセラミックCLCC-6 SMDパッケージで供給されます。これらの製品の1,000個注文時の予定単価は6.50米ドルです。

注文可能な製品番号

出力周波数(MHz)

アプリケーション

NBVSBA015LN1TAG

200.00

ネットワーキング・ベース・ステーション

NBVSBA017LN1TAG

156.25

ネットワーキング、10GE、10G LAN

NBVSBA018LN1TAG

155.52

SONET、SDH、ネットワーキング

NBVSBA024LN1TAG

622.08

SONET、SDH、ネットワーキング

NBVSBA026LN1TAG

644.53

ネットワーキング・ベース・ステーション

NBVSBA027LN1TAG

148.50

放送機器

NBVSBA011LN1TAG

122.88

ベース・ステーション

詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。