安森美半导体推出采用紧凑SOIC-8封装的高能效同步稳压器新稳压器经过特别优化,满足消费电子高能效电源系统设计的需求
NCP3125、NCP3126和NCP3127是同步脉宽调制(PWM)开关降压稳压器,集成了高端和低端MOSFET,分别能够提供2 A、3 A和4 A的连续输出电流。这些新器件为集成开关提供极低导通阻抗(RDS(on)),达致高能效的系统方案。NCP3125集成了60毫欧(mΩ)的高端MOSFET和 36 mΩ的低端MOSFET,提供高于90%的系统级能效。这三款新器件在+5伏(V)至+12 V的输入电源下,全都能够产生低至0.8 V的输出电压。所有三款器件都引脚对引脚兼容,使设计人员能够在产品开发过程中灵活地增大或减小输出电流,或快速在新设计中重复采用, 以加快产品开发。这些器件支持−40 °C至+125 °C的工作结温度。 安森美半导体电源开关产品总监John Blake说:“这些新器件与使用由一颗控制器集成电路(IC)配以独立MOSFET的分立元器件方案相比,使设计师能实践更高密度的电源设计。我们新系列提供的能效等级超越市场上的集成稳压器竞争产品。因此,设计团队将能够以更小巧紧凑的集成方案,设计出更高性能基准的电源。这是我们的关键实力,令客户可加强他们的设计,符合不同消费电子产品的新能效标准。” NCP3125、NCP3126和NCP3127器件采用SOIC-8封装,每10,000片批量的单价分别为0.40、0.35和0.30美元。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。 在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor 关于安森美半导体 # # # 安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。 |