Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、高速・低消費電力デザイン向けに最適化された新しいクロック/データ・マルチプレクサ・デバイスを発表

新しいデバイスは、シグナル・インテグリティに妥協することなく、高速データ・レートおよび高クロック周波数のニーズに応えます

New Clock and Data Multiplexer Devices2010年5月10日 – グリーン・エレクトロニクス向け高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションの有力サプライヤであるオン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は、高速入力レート/クロック周波数で動作するように設計されたNB6VQ572MNB6LQ572NB7L572NB6L572MNB7LQ572NB6LQ572MNB7VQ58MおよびNB7V58Mの製品化により、同社のマルチプレクサ製品ファミリをさらに拡張したことを発表しました。これらの新しいデバイスはすべて、SONET、ギガビット・イーサネット、ファイバ・チャネル、バックプレーン、および他のクロック/データ分配アプリケーションに最適です。

1:2電流モード・ロジック(CML)クロック/データ・ファンナウト・バッファを備えたNB6VQ572MおよびNB6LQ572M高性能差動4:1クロック/データ入力マルチプレクサは、1.8 V、2.5 V、または3.3 V電源から最大6 GHz/8 Gbpsで動作します。これらの新しいデバイスは、データ依存ジッタが10 ps未満、ランダム・クロック・ジッタが0.8 ps RMS未満です。

NB7L572およびNB6LQ572高性能差動4:1クロック/データ入力マルチプレクサは、1:2低電圧正エミッタ結合ロジック(LVPECL)クロック/データ・ファンナウト・バッファを備えています。このデバイスの差動INx/INxb入力には、内部50 Ω(オーム)終端抵抗があり、差動LVPECL、低電圧差動シングナリング(LVDS)またはCMLロジック・レベルを受け入れます。これらのデバイスは、4つの差動入力の1つを選択するセレクト・ピンのペアも内蔵しており、最大7 GHz/10 Gbpsで動作するクロックまたはデータの2つの同じLVPECL出力コピーを生成します。これは最大6 GHz/8 Gbpsで動作する1:2 CMLのクロック/データ・ファアンナウト・バッファを備えたNB6LQ572M、および同じ速度をサポートするがFR4 PCBバックプレーンまたはケーブル・インタコネクトで伝送される劣化信号を改善するために、各入力ペア上に固定イコライザ・レシーバを内蔵したNB6LQ572Mによって補完されます。

NB7VQ58M高性能差動2:1クロック/データ・マルチプレクサは、選択可能なイコライザ・レシーバも備えています。最大10.7 Gbpsで動作するデータ・パスに直列に配置すると、よりクリアなアイ・パターンを作成し信号の劣化を補正、  標準FR4でより高いデータ・レートを可能にします。NB7V58M 2:1クロック/データ・マルチプレクサの差動入力は、VTピンを介してアクセスされる内部50 Ω終端抵抗を備えています。これにより、LVPECL、CML、およびLVDSロジック・レベル規格の信号を受け入れることができます。NB7V58Mは、クロック/データ・ジッタの生成を最小限に抑え、最大7 GHz / 10.7 Gbpsで動作します。各デバイスの動作温度範囲は-40 ⁰C~+85 ⁰Cです。

オン・セミコンダクタのクロック/データ管理製品担当ディレクタ、Prescott Sakai氏は、次のように語っています。「エンジニアはより高速なクロック速度とデータ・レートの達成を模索していますが、シグナル・インテグリティを犠牲にしてこれを行うことはできません。」「これらの新しいタイミング・デバイスは最新のシステム・デザインに必要な高速データ・レートをサポートし、同時にジッタを低く抑えて、信号損失を補償します。」

パッケージと価格
NB6VQ572M、NB6LQ572、NB7L572、NB6L572M、NB7LQ572、およびNB6LQ572Mは、5mm x 5mm QFN-32パッケージで提供されます。NB7VQ58MおよびNB7V58Mは、低プロフィールの3mm x 3mm QFN-16パッケージで提供されます。これらのデバイスの1,000個注文時の予定単価は6.50米ドルです。

詳細については、www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。