オン・セミコンダクタの新しい高効率クワッド電圧監視回路が、コンピュータおよびコンシューマ・アプリケーションでボード・スペースと消費電力を削減動作電流とボード・スペースを大幅に削減
CAT8710は、マイクロプロセッサまたはASICベース・システムで複数の電圧を同時にモニタするのに最適であり、1.5~5.5 Vの電源電圧で動作でき、消費電流はわずか3 µAで、同様な競合製品に必要な電力の10%程度しか消費しません。CAT8710は、4つの電圧レベル・モニタ・デバイスを1個の6ピンSOT-23パッケージに統合することにより、4つの個別パッケージ・デバイスを使用する場合に必要なボード・スペースの約25%しか占有せず、きわめてスペース効率の高いソリューションを提供します。オン・セミコンダクタは、3.3V、3.0V、2.5V、1.8V電源を±5%の範囲内でモニタするための工場設定スレッショルドを有する2つのデバイスと、外部抵抗を使用してユーザがプログラムでき最小0.62Vまで調整可能な2つのデバイスを搭載することにより、デザイン・エンジニアのために最大限の柔軟性を確保しました。 オン・セミコンダクタのコンフィギュラブル・アナログ製品担当、プロダクト・マーケティング・マネージャ、Thruston Awalt氏は次のように語っています。「最新世代の製品デザインでは、スペース効率と消費電力効率の2つが最も重要な要素です。」「CAT8710クワッド電圧スーパバイザは、これらの2つの点で優れているのに加え、プリセット・モニタとプログラマブル・モニタの両方を提供することにより、デザイン・エンジニアに高い柔軟性を与えます。」 パッケージと価格 Twitterで@onsemi_jpをフォローしてください。 オン・セミコンダクターについて # # # オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。 |