Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体新的集成稳压器为电池供电应用提供低能耗方案

50 mA低压降线性稳压器提供高纹波抑制、极佳噪声性能及快速导通时间

NCP508 image - a low current voltage regulator2010年4月1日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间利用率及高性价比设计的方案,用于触摸屏、键盘、智能手机、便携仪表、打印机及遥控器等应用。

NCP508能驱动超过50 mA的电流,采用紧凑型SC-88A封装,占位面积为2.2 mm x 2.2 mm,总高度为1.10 mm。这新器件典型值70 dB(1 kHz频率时)的高纹波抑制,使其成为电压源的有效滤波器。40 µVrms(1.5 V时)的极佳噪声性能帮助提供极纯净的输出电压,而在关闭时低于1 µA的电流消耗帮助进一步延长便携设备电池使用时间。30 mA负载时140 mV的低压降性能能够灵活地用于辅助电源轨设计。低于20 µs的开关导通时间显著快于大多数竞争产品,使设计人员能在器件支持的功能未被使用时关闭来节省最多的电能。NCP508可与低成本陶瓷电容一起使用,进一步增强其作为经济型稳压器方案的吸引力。

NCP508最大工作电压为7 V,但能承受高达13 V的高压瞬态,因而降低使用外部保护电路的需求,节省成本。提供的标准输出电压包括1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V及3.3 V,还提供间隔值为100 mV的其它电压值。每款器件都集成了限流及过温保护电路。工作温度范围为-40°C到+85°C。

安森美半导体稳压产品总监Mike Paquette说:“这些新的稳压方案为使用更大电路板空间及消耗更多电能的分立元器件方案提供高性价比的另一选择。NCP508符合设计和开发小型电池供电产品的所有要求,包括需要经济、强固、可靠及易用的稳压方案,同时能耗极低。”

价格及供货

NCP508采用SC-88A封装,每3,000片批量的预算单价为0.20美元。预计今年稍后时间会推出1.5mm x 1.5mm DFN封装。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。