安森美半导体新的高能效四路电压监控器 节省计算及消费应用的电路板空间及能耗大幅降低了工作电流及占用的电路板空间
CAT8710非常适合同时监控基于微处理器或专用集成电路(ASIC)的系统中的多路电压,能采用1.5至5.5 V的电源电压工作,且仅消耗3微安(µA)电流;典型功耗仅是类似竞争产品要求的10%。CAT8710在单个6引脚SOT-23封装中集成了4个电压电平监控器,提供空间利用率极高的方案,与4个独立封装器件相比,仅占用约25%的电路板空间。安森美半导体确保为设计工程师提供最大的灵活性,集成了2个工厂预设的阈值,用于监控3.3 V、3.0 V、2.5 V及1.8 V电源,精度达±5%;还集成了2个可由客户使用外部电阻编程的阈值,可向下调节至0.62 V。 安森美半导体可配置模拟产品分部产品营销经理Thruston Awalt说:“在最新世代的产品设计中,空间利用率及电源能效是最重要的两项考虑因素。CAT8710四路电压监控器在这两个领域表现出色,同时还为设计工程师在预设及可编程监控器两方面提供高度灵活性。” 封装及价格 在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor 关于安森美半导体 # # # 安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。 |