Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体1 A稳压器系列支持低于1 V电压轨,应对器件市场缺隙

新的CMOS稳压器用于下一代便携电池供电及“持续开机”产品

ON Semiconductor 1 Ampere Voltage Regulator Family Addresses Market Lack of Devices to Support Sub 1 Volt Rails

2010年3月24日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列用于低功耗的便携电池供电及“持续开机”(always-on)应用,如线缆调制解调器、卫星接收机、数字机顶盒及电表。

NCP690NCP691NCP692是极低压降(VLDO) 1 A稳压器件,提供5.0 V到低至1.25 V的可调节输出电压,或固定输出电压版本。这些器件提供62 dB的电源抑制比(PSSR)、典型值145微安(µA)的低静态电流和50 µVrms的低噪声工作,并具备短路及热保护。它们提供4 kV的静电放电(ESD)保护,与标准CMOS LDO相比,大幅增强了ESD保护能力。这些器件的设计旨在与低成本陶瓷电容一起使用。NCP691包括启用低电平(enable-low)功能,而NCP692包括启用高电平(enable-high)功能。

NCP693 1 A稳压器在空载工作时电源电流仅为65 µA,还能以芯片启用(chip enable)引脚选择待机模式,此模式下电源电流低于0.15 µA。标准电压版本包括0.8 V、1.0 V、 1.2 V、2.5 V和3.3 V。超低压降(ULDO) 1 A稳压器NCP694与这系列器件相辅相成,用于输出与输出电压差很小的应用。这器件提供典型值-3 mV的负载稳压,及典型值60 μA的静态电流。典型值70 dB的纹波抑制比,结合限流和热保护功能,使其成为极为强固和通用的器件。这器件提供最小输出电压为1.0 V的可调节版本,以及0.8 V、1.0 V、 1.2 V、2.5 V和3.3 V的固定电压版本。

安森美半导体稳压器件部总监Mike Paquette说:“随着高能效设计越来越受重视,工程师需要能够指定更低的电压。我们推出NCP690、NCP691和NCP692 1 A线性稳压器,能够为1.5 V电压轨提供高性能的解决方案。客户选用NCP693和NCP694,能够为其设计增加低于1.2 V电压轨,不需要依靠开关稳压器及相关外围元件。这令设计复杂度低或电气噪声低,占用电路板空间更少,及应用性价比更高。”

封装和价格
NCP690、NCP691和NCP692均采用6引脚3 mm x 3 mm DFN封装。NCP693采用1.8 mm x 2.0 mm DFN封装。NCP694采用6引脚HSON及5引脚SOT-89封装。根据器件及所选封装的不同,每10,000片批量的价格为0.41美元至0.55美元。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。