Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出用于高能效紧凑型适配器方案的固定频率电流模式控制器

控制器为宽范围AC-DC适配器应用提供高能效及低待机能耗

Fixed-Frequency Current-Mode Controller Photo2010年2月26日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路(IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑、液晶显示(LCD)显示器、打印机及家用消费电子的交流-直流(AC-DC)适配器应用,提供不同频率及单或双过流阈值电平的选择。标准器件内置65千赫兹(kHz)振荡器,并可根据要求提供100 kHz或133 kHz版本。

这些IC采用了专有的软跳周期(Soft−Skip™)模式,在跳周期模式期间渐进增加峰值电流 ,降低可听噪声的风险,从而节省更多的元器件,并简化变压器的设计和制造。这些新控制器结合跳周期和频率反走功能,在轻载条件下提供高能效等级,同时将空载条件下的输入能耗降至最低。

NCP1237和NCP1238的动态自供电(DSS)功能提供集成启动电流源,灵巧地处理启动及线路瞬态事件,简化了辅助电源设计,减小供电电压(VCC)电容尺寸。为尽量减少外部元件数量,这些控制器集成了输入欠压、过载补偿及斜坡补偿功能,利便紧凑型方案的设计。

这些新的固定频率电流模式控制器IC工作温度范围为-40°C至+125°C,采用紧凑型SOIC-7封装。

安森美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄说:“随着电费不断上升,以及人们持续关注环境,竭力以最高的能效比率使用电力必不可少。NCP1237、NCP1238及NCP1288是高集成度方案,使工程师可开发高可靠性的电源系统设计,且物料单(BOM)成本低,以及在产品在待机模式时不浪费电能。”

The NCP1237 controller will be featured in a live demo at the ON Semiconductor booth (#315) during APEC, which takes place Feb. 22-25, 2010 in Palm Springs, Calif.

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。