Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタの新しい力率補正LEDドライバが住宅照明および商業用照明アプリケーション向けTRIAC調光をサポート

3つのスケーラブル・リファレンス・デザインで、異なるライン電圧範囲をサポートし、幅広いAC入力電圧範囲にわたって高い力率 (0.95以上)を提供します

New Power Factor Corrected LED Driver Photo米国アリゾナ州フェニックス – 2010年3月2日 – グリーン・エレクトロニクス向け高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションの最有力サプライヤであるオン・セミコンダクタ (Nasdaq: ONNN) は、住宅照明および商業用照明アプリケーション向けの新しい力率補正調光LEDドライバの製品化を発表しました。

NCL30000はコンパクトな8ピン表面実装パッケージに収納され、臨界導通モード(CrM)フライバック・アーキテクチャを使用して、シングル・ステージ・トポロジーで高い力率(> 0.95)を達成しており、DC-DC変換ステージを必要としません。定オンタイムCrM動作は、制御方式が単純で、低い電力レベルでも非常に高い効率を達成できるため、絶縁型フライバックLEDアプリケーションに特に適しています。これは規制要件への準拠をサポートし、総合的なシステムの有効性要件に適合するために、LED照明において重要です。

標準的なアプリケーションには、LEDドライバ電源、LEDベースのダウンライト、TRIAC調光LEDベース・ランプおよび力率補正定電圧電源などがあります。このデバイスはリーディング・エッジTRIACベースおよびトレーリング・エッジ・トランジスタ・ベースの両方の調光器に対応しています。使用する調光器に応じて、LED出力を最小2%まで制御できます。

350 mAで4~15個のLEDを駆動することを目的とする、最大15 Wで3つのリファレンス・デザインが用意されています。これらのデザインは5 W~30 Wの範囲の電力レベルをサポートするように簡単に変更できます。

  1. NCL30000LED1GEVB:115 Vacバージョン、90~135 Vac入力ライン(TRIAC調光可能)
  2. NCL30000LED2GEVB:230 Vacバージョン、180~265 Vac (TRIAC調光可能)
  3. NCL30000LED3GEVB:拡張汎用バージョン、90~305 Vac

NCL30000は、動作温度範囲が-40°C~+125°Cであるため、固体照明アプリケーションの大部分で規定される環境動作範囲の全域で使用できます。NCL30000は、低起動時電流(標準:24µA)および低動作時電流(標準:2mA)を実現しているため、高効率デザインをサポートするのに役立ちます。

NCL30000はこの他に、プログラマブル・オンタイム・リミッタ、ゼロ電流検知ブロック、ゲート・ドライバ、CrMスイッチ・モード電源を実現するのに必要なその他すべてのパルス幅変調(PWM)回路および保護機能を備えています。NCL30000は、ENERGY STAR® 商業用照明および住宅用照明のための、完全にテストされたオフライン高力率トライアック調光LEDドライバ用GreenPoint®リファレンス・デザインの主要デバイスです。リファレンス・デザイン・ドキュメントは、上記の他のリファレンス・デザインと併せて、オン・セミコンダクタのウェブサイトに掲載されています。

オン・セミコンダクタのAC-DC事業部マネージャChristophe Warin氏は、次のように語っています。「当社のお客様は既存の配線およびコントロールと互換性のある調光LEDドライバ・ソリューションを必要としています。」「NCL30000は最小2%まで優れた調光性能を提供します。」「このデバイスは絶縁フライバックに最適ですが、非絶縁バック・トポロジーでも使用できます。」

パッケージと価格

NCL30000は、鉛、ハロゲン、およびBFRフリーで、RoHSに準拠し、8ピンSOICパッケージで供給されます。10,000個注文時の単価は$0.45USDです。現在サンプル提供中。量産数量の予定リードタイムは現在、受注後(ARO) 8~12週です。

詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。