Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、高効率のコンパクト・アダプタ・ソリューション向け固定周波数電流モード・コントローラを発表

コントローラは、幅広いAC-DCアダプタ・アプリケーションで高効率と低待機時消費電力を提供

Fixed-Frequency Current-Mode Controller Photo2010年3月2日 – グリーン・エレクトロニクス向け高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションの最有力サプライヤであるオン・セミコンダクタ (Nasdaq: ONNN) は、NCP1237、NCP1238、NCP1288 固定周波数、電流モード・コントローラICの製品化を発表しました。新しいコントローラは、ラップトップ/ノートブック・コンピュータ、LCDディスプレイ、プリンタ、および家電製品用AC-DCアダプタ・アプリケーションをターゲットにしており、シングルまたはデュアル・レベルの過電流スレッショルドを持つ周波数オプションを選択することができます。標準デバイスは65 kHz発振器を内蔵していますが、要求に応じて100 kHzおよび133 kHzバージョンも提供いたします。

これらのICで使用する独自のSoft−Skip™ モードは、スキップ・モード中にピーク電流を徐々にランプして、可聴ノイズが発生するリスクを低減します。このモードにより、部品点数がさらに削減され、トランスの設計と製造も容易になります。これを周波数フォルドバック機能と組み合わせることによって、新しいコントローラは軽負荷状態で高い効率レベルを達成し、無負荷状態での入力電力を最小限に抑えます。

NCP1237およびNCP1238のダイナミック・セルフ・サプライ(DSS)機能は、起動時およびライン・トランジェント事象をインテリジェントに扱う、集積回路の起動電流源を提供します。これにより、補助電源のデザインが簡略化され、VCCキャパシタのサイズが小型になります。外付部品点数を少なくするために、コントローラは、ブラウンアウト、過出力補償、およびランプ補償を集積し、コンパクトなソリューションの設計を可能にしています。

新しい固定周波数、電流モード・コントローラICは、動作温度範囲が−40 °C~+125 °Cで、コンパクトなSOIC-7パッケージで供給されます。

オン・セミコンダクタのAC-DC事業部マネージャ、Christophe Warin氏は次のように語っています。「電気代が上昇し、環境に対する懸念も拡大し続けているため、電力を可能な最高の効率で使用することが不可欠です。」「NCP1237、NCP1238、およびNCP1288は、高集積化ソリューションであり、エンジニアは高い信頼性を維持し、部品費用を抑え、製品が待機時モードのときにエネルギーを浪費しない電力システム・デザインを開発することができます。」

The NCP1237 controller will be featured in a live demo at the ON Semiconductor booth (#315) during APEC, which takes place Feb. 22-25, 2010 in Palm Springs, Calif.

詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。