Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、クロック管理製品ファミリに新しいクロック&データ・ドライバICを追加

低電圧ドライバはデータコムおよびテレコム機器メーカに、データレートの向上と優れたシグナル・インテグリティを提供します

ON Semiconductor Adds New Clock and Data Driver ICs to its Family of Clock Management Products米国アリゾナ州フェニックス – 2010年2月1日 – グリーン・エレクトロニクス向け高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションの主要サプライヤであるオン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は本日、NB7L585NB7L585RNB7V585MおよびNB7V586M差動2:1 mux入力-1:6デバイス、および等化機能付きNB6HQ14M、NB7HQ14M 1:4ファンナウト・クロック/データ・ドライバをリリースし、同社のクロック・ドライバ・ファミリを拡張したことを発表しました。

NB6HQ14MおよびNB7HQ14Mは、選択可能なイコライザ・レシーバを高性能差動1:4 CMLクロック・ドライバに集積しています。最大6.5 Gbpsまたは10 Gbpsで動作しているデータ・パスと直列に配置すると、入力は劣化した信号を補償し、元の入力信号と同じ4つのCMLコピーを出力します。したがって、シリアル・データ・レートは、銅インタコネクトまたは長いケーブルでの損失で生じる符号間干渉(ISI)を低減することによって向上します。

NB7L585、NB7L585R、NB7V585M、NB7V586Mは、Gigacomm™ ファミリの最新メンバーで、2:1マルチプレクサと1:6ファンナウト・バッファを集積した新型の2:1:6ファンクションです。NB7L585およびNB7L585Rは、それぞれ400 mVp-pのLVPECL (Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic) 出力またはRSECL (Reduced Swing Emitter Coupled Logic) 出力を持つ2.5 V / 3.3 Vデバイスです。NB7L585は最大5 GHzまたは8 Gbpsで動作し、NB7L585Rは最大7 GHzまたは10 Gbpsで動作します。

NB7V585Mは、1.8 V / 2.5 V電源で動作する超低電圧デバイスです。NB7V586Mは超低電圧の1.8 V電源で動作し、2つの差動ペアのうち3つのバンクとして構成される6つの出力を提供します。出力の各バンクは1.8 Vまたは1.2 V電源を任意に組み合わせて供給できる柔軟性を備えています。両デバイスとも最大6 GHz / 10 Gbpsのクロック/データ・レートで動作します。

これらのクロック・ドライバの仕様は、SONET、ギガビット・イーサネット、ファイバ・チャネル、バックプレーン、および他のクロック/データ分配アプリケーションで使用するのに最適なものになっています。各デバイスの周囲動作温度範囲は-40~+85℃です。

オン・セミコンダクタのクロック&データ管理ビジネス・ユニット、ディレクタPrescott Sakai氏は、次のように語っています。「テレコム・スイッチ、サーバ、およびルータのシステム・デザインは、信号品質に妥協することなく、増大し続けるクロック&データ・インタフェースおよび電圧レベルをサポートするプレッシャを受けています。」「当社の新しいクロック・ドライバは、各種インタフェースや低電圧レベル・オプションをサポートする等化機能を備えた新しい統合ファンクションを実現します。これらのデバイスは、競合のサプライヤが対抗できないデータ・レートで優れたシグナル・インテグリティを維持します。」

パッケージと価格
NB7L585、NB7L585R、NB7V585M、NB7V586M、NB6HQ14MおよびNB7HQ14Mの価格は、1000個注文時の単価$5.25からです。これらのデバイスは、すべて低プロフィール3 mm x 3 mm 16ピンまたは5 mm x 5 mm 32ピン鉛フリーQFNパッケージで提供されます。現在サンプル提供中。

詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。